Maximalizujte produktivitu svého návrhu. Zkraťte čas a snižte náklady na navrhování. Zlepšete efektivitu výroby, abyste splnili požadované dodávky. Konzistentní, modularizované návrhy vám pomohou splnit tyto cíle a definují vaši hodnotu nad rámec nákladů na vaše stroje a zařízení.
Maximalizujte produktivitu návrhu
Ušetřete si práci a náklady spojené s návrhem
Společnosti koncových uživatelů po vás chtějí, abyste dodávali zakázkové, inteligentní a inovativní stroje, které splňují jejich specifické potřeby a které jim mohou pomoci celosvětově konkurovat. Vytváření modulárních strojů na míru však vyžaduje více času a prostředků, které jsou již omezené.
Najděte tu správnou rovnováhu mezi efektivním navrhováním běžných strojů a zařízení a úpravou na míru podle konkrétních potřeb. Návrh průmyslové automatizace a řídicího systému vám pomůže splnit požadavky zákazníků a dodržet rozpočet.
Vytvářejte standardní, škálovatelné modulární bloky, které vám pomohou:
- opakovaně použít technické parametry u více strojů a ušetřit drahocenný čas;
- vytvořit společné jmenovatele mezi stroji a vybrat komponenty správné velikosti, aby vyhovovaly požadavkům koncových uživatelů;
- vytvářet návrhy pro udržitelnost a flexibilitu k různým účelům, aby se zlepšila efektivita provozu a snížily se náklady na energii;
během návrhu provést posouzení rizik, abyste odhalili a zmírnili nebezpečí a pomohli zajistit dodržování předpisů, zlepšit bezpečnost a vyhnout se zbytečným nákladům na nový návrh;
používat naše produkty a nástroje k navrhování produktivních a škálovatelných strojů a zařízení; držet krok s konkurencí díky zařízení, které splňuje celosvětové bezpečnostní a ekologické normy.
Zkraťte čas na vypracování návrhu pomocí bezplatných nástrojů
Product Selection Toolbox
Vyberte si produkty Allen-Bradley® a navrhujte díky nim řešení aplikací. Nástroje zahrnují:
- Integrated Architecture® Builder – konfigurace automatizačních systémů
- MCS™ Star – navrhování modulárních řídicích systémů motorů
- Software pro analýzu pohybu k navrhování systémů řízení pohybu
Nástroj pro výběr globálních jmenovitých zkratových proudů
Nástroj pro výběr globálních jmenovitých zkratových proudů (SCCR) poskytuje řešení pro koordinovanou ochranu vedlejších obvodů pro motorové spouštěče, softstartéry a komponentní měniče. Data poskytovaná nástrojem SCCR jsou založena na shodě s normami IEC a UL.
Stav životního cyklu produktu
Proaktivně plánujte a řiďte přechod od stávajícího zařízení k našim nejmodernějším produktům a technologiím.
Zjednodušte postup navrhování a ověření bezpečnosti strojů
Safety Automation Builder
Safety Automation Builder usnadňuje průběh návrhu, implementace a ověřování bezpečnostních systémů. Pomáhá vám lépe dodržovat předpisy a snižovat náklady díky vedením v rámci vývoje vašeho bezpečnostního systému včetně složení prvků bezpečnostního systému, výběru produktů a analýzy úrovně bezpečnosti.
Související produkty
Škálovatelná řešení řízení
Nabízíme mnoho variant řídicích jednotek, které splní vaše požadavky, od původního konceptu programovatelné řídicí jednotky (PLC) až po škálovatelnou, víceoborovou programovatelnou automatickou řídicí jednotku (PAC) schopnou zpracovávat data.
Základní komponenty. Výjimečná hodnota.
Tato portfolia mají časem prověřenou kvalitu a trvanlivost a jsou navržena tak, aby zlepšila vaši výrobu, od návrhu a montáže přes provoz a údržbu.
Inteligentní řízení motorů pro chytrá rozhodnutí
Portfolio inteligentního řízení motorů aplikuje vyspělé technologie řízení s komunikačními schopnostmi na zařízení pro řízení motorů Allen-Bradley®. Tyto schopnosti vám mohou pomoci zlepšovat výkon systému a dosahovat provozní účinnosti.
Inteligentní stroje a zařízení
Propojte své lidi, procesy a technologie a zlepšete provoz
Chytré stroje a zařízení mohou poskytnout nebývalý přístup k datům, lepší možnosti připojení a robustní zabezpečení. Napomozte svým zákazníkům k většímu úspěchu díky chytrým strojům, které optimalizují výkonnost dostupných prostředků a maximalizují kvalitu výrobku.