Loading

Výrobci strojů a zařízení

Návrh a inženýrská řešení průmyslového řídicího systému
Výrobci strojů a zařízení

Výrobci strojů a zařízení

Návrh a inženýrská řešení průmyslového řídicího systému
Výrobci strojů a zařízení
  • Vyhledávač
  • Inteligentní stroje a zařízení
    • Zpracování a manipulace s rolovanými materiály
    • Zpracování a manipulace s rolovanými materiály
    • Zařízení pro těžká průmyslová odvětví
    • Zařízení pro těžká průmyslová odvětví
    • Výroba a montáž
    • Výroba a montáž
    • Manipulace s materiálem
    • Manipulace s materiálem
    • Balení
    • Balení
    • Řízení procesní jednotky
    • Řízení procesní jednotky
    • Návrh
    • Návrh
    • Vývoj
    • Vývoj
    • Dodávka
    • Dodávka
    • Zapojení lidí a zdrojů
    • Zapojení lidí a zdrojů

Inovativní způsob myšlení. Inovativní strojní zařízení.

Čelíte trvalé výzvě, která spočívá v nezbytnosti odlišit se od globální konkurence a zavádět rychle se vyvíjející technologie. Vaši zákazníci požadují inovativní řešení, která zvyšují schopnost podniku reagovat na měnící se požadavky, optimalizují produktivitu a umožňují dosahovat cílů v oblasti trvalé udržitelnosti. Společně s tím pak tito zákazníci hledají všechny možné způsoby snižování svých celkových nákladů na vlastnictví.

Můžeme vám pomoci ve vašem úsilí zaměřeném na snižování celkových nákladů na konstrukci, vývoj a dodání (Total Cost to Design, Develop, and DeliverSM) strojů a na plnění požadavků vašich zákazníků. Námi navrhovaná konstrukční a technická řešení průmyslových řídicích systémů vám pomohou:

  • definovat skutečnou výši nákladů na stroje a vybavení;
  • maximalizovat výkonnost;
  • rychle reagovat na změny;
  • zvyšovat zisky;
  • inovovat výrobky a získávat nové zákazníky.

Bez ohledu na to, zda vám poskytneme jednotlivé komponenty, ucelené systémy nebo specializované poradenství, bude naším cílem nabídnout individualizovaná řešení.


Podpora poskytovaná v každé fázi životního cyklu vašich strojních zařízení

Návrh

Maximalizujte produktivitu své konstrukční činnosti. Zkracujte čas a snižujte náklady na vypracování návrhu. Zlepšete efektivitu výroby, abyste splnili požadované dodávky.

Zjistěte více o našich schopnostech
Vývoj

Zjednodušte integraci a optimalizujte konstrukci. Vyvíjejte strojní zařízení, která bude možno snadno uvádět do provozu a která budou jednoduše začlenitelná do stávající infrastruktury.

Zjistěte více o našich schopnostech
Dodávka

Maximalizujte časové vytížení strojního vybavení našich zákazníků tím, že jim budete dodávat stroje s optimalizovanými výkonovými vlastnostmi. Zvyšujte úroveň spokojenosti zákazníků prostřednictvím správné úrovně poskytované podpory.

Zjistěte více o našich schopnostech
Zapojení

Zvyšujte tržní hodnotu strojních zařízení tím, že nebudete sledovat pouze náklady na jejich výrobu. Můžeme vám pomoci při optimalizaci výkonnosti vašeho podniku i při zvyšování efektivity u vašich zákazníků.

Zjistěte více o našich schopnostech

Inteligentní výroba vyžaduje inteligentní vybavení

Inteligentní výroba, která je umožňována platformou Connected Enterprise, je hybným faktorem poskytujícím koncovým uživatelům nové příležitosti v optimalizaci jejich výroby i dodavatelského řetězce. Požadují, abyste jim dodávali inteligentní stroje a vybavení, které:

  • bude možno snadno integrovat do jejich stávajících provozů;
  • budou poskytovat přístup k informacím;
  • zvýší efektivitu a produktivitu a umožní poskytovat podporu ve shodě s konkrétními požadavky;
  • umožní rychle reagovat na měnící se požadavky trhu.

Můžeme vám pomoci vyvíjet inteligentní stroje a zařízení, jaké vaši zákazníci z výrobních a průmyslových oborů potřebují.

Získejte více informací o inteligentních strojích a inteligentním vybavení
Inteligentní stroje a zařízení
Main Image
Odborná způsobilost
Inteligentní stroje a zařízení

Koncoví uživatelé přechází na platformu Connected Enterprise, která v sobě spojuje systémy informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT) do jedné síťové architektury.

Zjistěte více o našich schopnostech

Flexibilní a modulární
Main Image
Flexibilní a modulární

Snazší změny konfigurací v souvislosti se změnami požadavků a zaváděním nových produktů

Manipulace s materiálem
Přesné řízení
Main Image
Přesné řízení

Vyšší produktivita bez ohledu na úroveň složitostí aplikací

Převádění
Vysoký výkon
Main Image
Vysoký výkon

Snadné zvládání častých změn výrobních linek a zavádění nových výrobků

Balení
Rychlé a flexibilní
Main Image
Rychlé a flexibilní

Flexibilita ve správné rovnováze s výkonem, bezpečností a cenou strojů

Výroba / montáž
Vysoká účinnost
Main Image
Vysoká účinnost

Bezpečné a spolehlivé vybavení přispívá k maximalizaci efektivity provozu a ke zkracování prostojů

Těžké vybavení
Bezproblémová integrace
Main Image
Bezproblémová integrace

Bezproblémové začleňování procesního a manipulačního vybavení do dávkových i nepřetržitých provozů

Procesní vybavení
V roce 2016 zvolili výrobci strojů společnost Rockwell Automation jako svého nejoblíbenějšího dodavatele řídicích systémů v rámci ankety Readers' Choice Awards.
Přečíst celý článek

Zvyšujte svoji výkonnost

Od návrhu, přes konstrukci, až po provoz a údržbu – můžete se spolehnout, že naše technologie, zdroje a lidé budou nepřetržitě k dispozici.

Přečtěte si více o úspěších našich zákazníků
Loading

Co říkají naši zákazníci
„Náš úspěch je založen na inovaci a totéž platí i pro společnost Rockwell Automation. Díky tomu, že používáme nejnovější řídicí technologie, jsme schopni racionalizovat své konstrukční postupy a vytvářet pro své zákazníky maximální přidanou hodnotu.“

Alain Lemieux, technický ředitel, AMF Bakery Systems

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.