Produktivita a bezpečnost jsou vzájemně se doplňující faktory podnikového úspěchu. Nejlepší společnosti ve své třídě dosahují o 5–7 % vyšší CEZ, o 2–4 % méně neplánovaných odstávek a menší než poloviční úrazovosti než společnosti s průměrným výkonem. Těchto cílů lze dosáhnout zaměřením na bezpečnostní kulturu, procesy a postupy shody a použitím technologie ke snížení rizik a k optimalizaci produktivity. Pomůžeme vám vyvinout plán pro prvotřídní výkonnost.
Bezpečnostní zralost vám pomůže dosáhnout obchodních cílů
Zlepšení bezpečnosti a produktivity
Bezpečnostní vyspělost je kombinací tří klíčových prvků: kultury (chování), shody (postupu) a kapitálu (použití technologií).
Díky spolupráci s našimi partnery pro rozvoj kultury jsme vyvinuli měřicí nástroje a osvědčený postup o pěti krocích ke zlepšení bezpečnostní vyspělosti. Tento proces vyžaduje spolupráci mezi bezpečností a ochranou zdraví a životního prostředí, provozními postupy a technikou k dosažení prvotřídní výkonnosti.
Kritická obchodní problematika pro bezpečnostní odborníky
Efektivní bezpečnostní programy optimalizují produktivitu a chrání pracovníky, zařízení, dobré jméno i životní prostředí. Zjistěte více o tom, jak společnosti s prvotřídním výkonem spolupracují napříč odděleními, aby dosáhly dosažení svých obchodních cílů.
Bezpečnost a evoluce mezinárodní pracovní síly
Zlepšení porozumění chování pracovníků, shody, trendů
Mezinárodní pracovní síla se neustále mění, s očekávaným poklesem růstu HDP z 3,6 % na 2,1 % po dobu dalších 50 let. Kompenzace tohoto očekávaného poklesu bude vyžadovat o 80 % rychlejší růst produktivity.
Výrobci musí přijmout mnohostranný přístup, který maximalizuje produktivitu každého najatého zaměstnance, vylepšuje konstrukci strojů, bezpečnost i konektivitu.