Modernizace zastaralé automatizace pomáhá eliminovat riziko zastarávání a pomáhá urychlit přechod na platformu propojeného podniku (The Connected Enterprise). Povede se to i vám, ale budete přitom potřebovat podporu. Začněte s hodnocením stávajících zařízení v rámci služby Installed Base Evaluation™ pro jasné pochopení rizik skladování a zastarávání procesů údržby, oprav a provozu na základě fáze životního cyklu produktu.
Služby pro prodlužování životního cyklu a migrace
Pomůžeme vám identifikovat a snižovat rizika spojená se zastaráváním automatizačních systémů pomocí plánování přechodu na nová zařízení
Vyvážit váš plán modernizace, kapitálové investice a regulační požadavky může být náročné. Když se produkty blíží ke konci své očekávané životnosti, snižuje se dostupnost náhradních dílů i dalších zdrojů. Nabízíme on-line nástroje, upozornění ohledně produktů a kompletní služby vyhodnocení – jako například Installed Base Evaluation™ s kódováním životního cyklu produktů. Tyto zdroje vám pomohou identifikovat potenciální rizika ve vašem podniku. Tato analýza nabízí doporučení a příležitosti pro lepší plánování zásobování a migrace.
Naše výrobky jsou klasifikovány do jedné ze čtyř fází životního cyklu:
- Aktivní produkty: to zahrnuje nejaktuálnější produkty Rockwell Automation
- Aktivní starší produkty: produkty, které jsou plně podporovány, ale existují určité novější produkty nebo rodina produktů
- Brzy ukončené produkty: bylo oznámeno datum ukončení, je vhodné aktivně provádět migrace a poslední nákupy
- Ukončené produkty: produkty, které se již nevyrábějí, ale služby opravy nebo výměny mohou stále být k dispozici
Smlouva o prodloužení životního cyklu
Minimalizujte rizika související s provozem starších nebo ukončených produktů
Pokud nemůžete migrovat okamžitě a musíte se spolehnout na zastaralé automatizační projekty, doporučujeme vám uzavřít Smlouvu Rockwell Automation o prodloužení životního cyklu. Tato smlouva vám pomůže vyhnout se rizikům a možným finančním důsledkům prodloužené odstávky. Poskytuje také důležité služby, které potřebujete k podpoře vašeho staršího vybavení. Součástí těchto služeb je:
- Garantovaná podpora opravy
- Vzdálená podpora starších zařízení
- Náhradní díly pro starší zařízení
- Možnosti posledních nákupů
- Podpora inženýrů pro integrovaný životní cyklus
- Mnoho dalších možností kritické podpory
Podpora starších zařízení
Dejte sbohem obavám, že vaše starší zařízení nebude podporováno
Při vytváření plánu modernizace musíte počítat se zastaralým vybavením. Plán modernizace pomůže určit, zda můžete eliminovat riziko zastarání najednou, nebo zda budete muset riziko zmírnit postupně v průběhu času. Pokud potřebujete více času a zvolíte metodu tzv. "fázované migrace", zajistíme během migrace pro vaše starší automatizované procesy podporu. Podpora staršího zařízení může zahrnovat správu náhradních dílů, možnost vyhrazené opravy a preventivní údržbu přizpůsobenou vašim potřebám a plánu modernizace.