Loading

Technologie TotalFORCE

Vysoce výkonné řešení řízení motorů

Technologie TotalFORCE

Technologie TotalFORCE kombinuje vysoce výkonné řízení motoru, vyspělé funkce vlastního monitorování a moderní digitální platformu do podoby rychlejších a přesnějších střídavých měničů s citlivější odezvou.


Co je to technologie TotalFORCE

Funkce technologie TotalFORCE pomáhají zkrátit dobu uvádění do provozu, optimalizovat výkon a umožnit zjednodušenou údržbu a servis po celou dobu životnosti vašich frekvenčních měničů.

Nedávná vylepšení této technologie zahrnují výkonnější funkce adaptivního řízení, funkce prediktivní údržby a vestavěnou podporu motorů pro permanentní magnety.


Zlepšete výkonnost aplikace

Adaptivní řízení je klíčovou součástí technologie TotalFORCE. Jak vaše zařízení pracuje, funkce adaptivního ladění, sledování zátěže a sledování sběrnice dokážou monitorovat vlastnosti stroje, které se mohou v průběhu času měnit, a automaticky korigují změny, ke kterým dochází. Tato pokročilá funkce vlastního monitorování pomáhá snižovat čas uvádění do provozu i mechanické opotřebování, přičemž současně zlepšuje dobu v provozu.

Více se o adaptivním řízení dozvíte v tomto videu.


Funkce pro jeřáby a zvedací zařízení

Aplikace, které zahrnují zvedání či přenášení břemen, vyžadují zvláštní přístup. Hladké, bezpečné ovládání pomáhá chránit personál i prostředky. Technologie TotalFORCE je v měniči integrována tak, aby obsahovala technologii omezení výkyvu břemene.

Stabilizační technologie je navržena tak, aby zlepšovala bezpečnost a účinnost snížením výkyvného pohybu břemene. V tomto videu uvidíte tuto funkci v akci.


Proaktivní přístup pro zvýšení reálné doby provozuschopnosti

Když máte správné informace o stavu vašeho systému, může to vést ke zkrácení prostojů a zvýšení produktivity. Naše měniče PowerFlex 755T zaujímají proaktivní přístup k poskytování diagnostických dat – průběžně monitorují stav měniče a porovnávají okamžitý výkon s nastavením aplikace. Tyto informace jsou odesílány zpět do řídicího systému, přičemž tato funkce vychází z naší patentované technologie TotalFORCE.


Jaký měnič PowerFlex 755T je pro mě vhodný?

Technologie TotalFORCE je páteří naší nabídky měničů PowerFlex 755T. S naší širokou nabídkou produktů, která je nyní k dispozici, může být náročné vybrat ten správný měnič vhodný pro vaši aplikaci.

Prohlédněte si měniče PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR a PowerFlex 755TM podrobněji.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, zaváděním a podporou investic do automatizace.

Doporučeno pro vás