Loading

Škálovatelné řízení výroby

Maximalizujte rychlost a kvalitu výroby

Main Image

MES v kombinaci s výkonnou analytikou je klíčem k jakékoli strategii digitální transformace.

Reagujte rychle, flexibilně a hbitě, abyste dodrželi výrobní termíny a dodali kvalitní produkt. Škálovatelná řešení pro řízení výroby minimalizují zpoždění výroby a rizika kvality způsobená rigidními a zastaralými procesy. 


Cesta k měřitelným hodnotám

Riziková místa

Zastaralé procesy zpomalují váš podnik. Díky viditelnosti výroby v reálném čase můžete sledovat a monitorovat nastavení, procesy a jednotlivé cykly, abyste rychle identifikovali a odstranili riziková místa, která vás brzdí.

Odpad a přepracovaný materiál

Eliminujte šrot, odpad a přepracovaný materiál pomocí strojového učení a prediktivní analýzy, při které jsou problém ve výrobě identifikovány ještě předtím, než k nim dojde.

Kolísání kvality

Jeden z 5 hlavních důvodů použití analytiky ve výrobě je zlepšení kvality. Výkazy ve stylu řídícího panelu vám pomohou rychle identifikovat výrobní anomálie a podniknout okamžité kroky k vyřešení problému přímo u zdroje.

Shoda

Snadno zachyťte všechny datové vstupy týkající se výrobních zakázek a vytvořte podrobné záznamy o souladu, které zahrnují váš dodavatelský řetězec. 

Nedostatek pracovních sil

Rozšířené pracovní pokyny pomáhají vašim pracovníkům pochopit, jak provádět konkrétní, odlišné výrobní zakázky. Umožňují snadné přizpůsobení změnám, usnadňují správné provádění výrobních zakázek a zajišťují větší flexibilitu ve výrobě.


Jak může pomoct škálovatelné řízení výroby?

Výzva

Svět propojených dat změnil způsob, jakým pracujeme. Lidé očekávají zakázkově zhotovené produkty, bezproblémové a přizpůsobené prostředí a okamžitý přístup.

Abyste dodrželi výrobní termíny a dodali kvalitní produkt, musíte jednat rychle, flexibilně a hbitě. Zdržuje vás zastaralá výrobní infrastruktura – zpožďování výrobních plánů nebo narůstající podíl nedokončené výroby? Požadavky na splnění norem kvality a shody mohou vést ke tvorbě šrotu a nárůstu podílu opětovného zpracování, což může ohrozit váš provoz.

Řešení

Škálovatelné řízení výroby přináší do výroby flexibilní vynucování procesů a umožňuje celopodnikovou viditelnost.

S našimi výkonnými účelovými řešeními můžete snížit náklady na zásoby, zlepšit kvalitu a reagovat na tržní tlaky. Vylepšené nástroje a funkce vám poskytnou přehled o podílu nedokončené výroby, usnadní vašim pracovníkům výkon jejich práce a umožní vám doladit plánování a kvalitu procesů.

Co to pro vás znamená

Váš podnik nabere rychlost, obratnost a flexibilitu, které potřebujete, abyste zůstali konkurenceschopní a dodávali takové produkty, jaké vaši zákazníci požadují. Ujistěte se, že vyrábíte kvalitní výrobky bez zbytečného plýtvání a nákladů.


Optimalizujte produkci pomocí nástrojů MES a Analytics

Získejte podrobnější přehled o svých operacích pomocí moderního systému provádění výroby s analytikou zaměřenou na rozhodování.


Den v životě výrobní zakázky v digitálním podniku

Je 22:00 – víte, kde jsou vaše produkty?


Zefektivněte výrobu pomocí těchto produktů

Transformujte své operace díky síle analytiky v rámci konceptu propojených výrobních operací od sběru dat až po vrcholové řízení výroby, strojového učení a průmyslového internetu věcí.

Chcete si promluvit s odborníkem ze společnosti Rockwell Automation?

Nabízíme své odborné zkušenosti a pomoc s návrhem, implementací a podporou investic do automatizace.