Använd ett styrsystem från en enda leverantör för hela vindkraftsparken för att utnyttja och omvandla vindenergi på ett driftsäkert och effektivt sätt. Vi kan allt från att automatisera och skydda själva vindkraftverken till att styra hela vindkraftsparker – för att du ska kunna uppnå dina produktionsmål.
Automationslösningar för vindkraftsparker
Många av de styrsystem som används idag har utvecklats av vindkraftverkens tillverkare för att tillgodose deras egna behov. Det har lett till problem vid uppskalning, anpassning, lönsamhet och driftsäkerhet och som inte är förenliga med de ökade globala kraven. Den snabba utvecklingen av vindkraftsparker har gjort att tillverkarna koncentrerar sig på konstruktionen av vindkraftverken snarare än på att ta fram styrsystem. Våra skalbara lösningar kan implementeras oavsett storlek på projektet – från enskilda vindkraftverk till hela vindkraftsparker.
Styrningslösningar för vindkraftverk
Automationssystem för vindkraftverk och vindkraftsparker
Vi har ett brett utbud av styrsystem för vindkraftverk som kan användas för såväl land- som havsbaserad elproduktion och för styrning av hela vindkraftsparker. Vi har stor global expertkunskap på området och erbjuder lösningar för fjärrsupport och resursstyrning. De hjälper dig att få smidig och lönsam drift av vindkraftverk och vindkraftsparker.
SCADA-system för vindkraftsparker
Våra programvarulösningar för visualisering och information är knutna till vår nätverksarkitektur för att operatörerna ska kunna övervaka driften i realtid. Våra lösningar omfattar:
- SCADA-lösningar för övervakning och rapportering av vindkraftsparkens status
- Händelseloggar (SOE), som gör att det går att se exakt ordning på larmen, gör att felsökningstiden minskar.
- Nätverkslösningar, inklusive NERC CIP-konsulttjänster, som underlättar vid bedömning, utveckling, implementering, granskning och administrering av nätverksinfrastrukturen.
Liknande produkter och tjänster
Styrsystem för vindkraftsparker
För att kunna sköta en vindkraftspark effektivt behöver du en rad olika lösningar, inte bara driftsäkra styrsystem för vindkraftverken:
- SCADA-programmet omfattar övervakning, styrning, datainsamling och rapportering för vindkraftverk
- PlantPAx® DCS för överordnad processtyrning, kritisk säkerhetsstyrning och intelligent motorstyrning i en och samma informationsplattform.
- Rockwell Automation och Cisco technology erbjuder kraftfull teknik för att hjälpa vindkraftsparker att uppfylla kraven i de allt mer omfattande nätkoderna
Liknande produkter och tjänster
Air Windpower utvecklar ny generator
Ett styrsystem för vindkraftverk med högsta effektivitet och driftsäkerhet
Vindkraftverket från Air Product skapades med ett tydligt mål: högsta möjliga driftsäkerhet och lägsta möjliga kostnad för elproduktionen under hela livslängden. De elektriska och automatiska komponenterna skulle styra och övervaka vindkraftverket för att ge maximal effektivitet och inga oplanerade stopp. Genom att använda ett flertal komponenter ur vårt styrningssortiment kunde vi hjälpa Air Product att implementera en heltäckande automationslösning för vindkraftverket. Systemet bevisade att det går att erbjuda högsta tänkbara tillgänglighet med utmärkt energieffektivitet och driftsäkerhet.
Integrerad arkitektur för styrning av vindkraftverk
Integrerad motorstyrning, rörelsestyrning, säkerhet och visualisering
Våra Integrated Architecture®-system ger en kraftfull plattform för säker styrning av vindkraftverk och vindkraftsparker. I kombination med lösningar för turbomaskiner och statusövervakning ger våra produkter effektiv, tillförlitlig och säker drift av din utrustning.