Hårt reglerade villkor och krav från marknaden är tuffa utmaningar för vattenkraftsbranschen. Våra automations- och styrsystem för vattenkraftverk hjälper ditt företag att uppfylla kraven i miljölagstiftningen, minska avbrotten och öka produktiviteten.
Effektiv drift som uppfyller kraven
Utnyttja våra system och erfarenheter för maximal drifttid och efterlevnad av regler
De stränga miljöreglerna har skapat ett behov av rapportering som du inte kan ignorera. Komplexiteten i infrastrukturen för att producera och distribuera el kräver hög kompatibilitet med systemen utanför verket och för effektiv drift behövs det intern insyn i anläggningens alla delar. En föråldrad infrastruktur gör det svårare och svårare att leva upp till kraven och samtidigt upprätthålla effektiv och säker produktion.
Styrsystem för vattenkraftverk
Skalbara, integrerade och lönsamma
Oavsett om du uppdaterar eller byter ut ditt befintliga styrsystem kan vi hjälpa dig att migrera det till ett modernt styrsystem. Med vårt överordnade styrsystem PlantPAx® DCS kan man integrera process-, motor- och säkerhetsstyrning för att effektivisera driften. I kombination med integrerade lösningar bidrar det till att skapa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och lägsta möjliga ägandekostnad. Våra lösningar är gjorda för att få ut maximalt värde ur dina system.
Liknande produkter och tjänster
Vattenkraftverk uppgraderar styrsystemen till PlantPAx DCS
Elleverantör optimerar vattenkraftverk och skyddar känslig närmiljö
Vid dammen Box Canyon är styrningen avgörande för den väl avstämda balansen mellan optimerad elproduktion och flodens ekosystem. För att kunna leva upp till både driftmässiga behov och kraven i gällande bestämmelser valde bolaget PlantPAx DCS som överordnat styrsystem. Det nya systemet bidrog till att öka produktiviteten i kraftverket och gav driftdata om tendenser och analyser i realtid.
Visualisering och information
Våra visualiserings och informationslösningar utgör en kraftfull plattform för att integrera dina drift- och affärssystem. Våra lösningar bygger på programsviten FactoryTalk® och gör att operatörerna kan visualisera, rapportera och analysera driftdata.