Se till att du alltid kan uppfylla lastkraven och undgå kostsamma straffavgifter genom att uppdatera företagets förlegade system. Använd de senaste styrsystemen som varnar operatörerna för problem redan innan de uppstår.
Tillförlitliga, jämna och säkra driftförhållanden
Maximal drifttid, visualisering i realtid och kortare utvecklingstid
På grund av utsläppen och kraven på att uppfylla säkerhetsrelaterade NERC CIP-bestämmelser har kolkraftsindustrin blivit en bransch med osäker framtid. I takt med att maskinparken åldras ökar kostnaderna för att hålla den uppdaterad. Den ålderstigna infrastrukturen orsakar kostnader och leder till onödiga driftavbrott. På grund av begränsade möjligheter att ansluta till dagens affärssystem är övervakning och inrapportering av produktiviteten en manuell process med hög felfrekvens. Resultatet är minskad effektivitet och ökade kostnader.
Anläggningsövergripande styrsystemslösningar
Skalbara, integrerade och lönsamma
Oavsett om du uppdaterar eller byter ut ditt befintliga styrsystem kan vi hjälpa dig att migrera det till ett modernt styrsystem. Med vårt överordnade styrsystem PlantPAx® DCS kan man integrera process-, motor- och säkerhetsstyrning för att effektivisera driften. I kombination med integrerade lösningar bidrar det till att skapa hög tillgänglighet, driftsäkerhet och lägsta möjliga ägandekostnad. Våra lösningar är gjorda för att få ut maximalt värde ur dina system.
Statusövervakning hjälper till att minska avbrotten
Våra integrerade statusövervakningsprodukter hjälper dig att hålla fabriksgolvet igång och produktiviteten uppe genom att upptäcka potentiella fel på utrustning.
- Utökar ditt automationsstyrsystem med skydd för dina maskiner
- Bättre information om ditt företag och minskade underhållskostnader