Enklare drift, konstruktion och utveckling med en anläggningsövergripande styrplattform. Plattformen bygger på den senaste tekniken för att ge bästa tänkbara energiutvinning.
Tillförlitlig, effektiv och säker drift
Producera mer energi med mindre råvara tack vare ett flexibelt styrsystem
En viktig faktor för att få effektiv elproduktion från biomassa är ett flexibelt automationssystem som gör att råvaran kan bytas utan långa ställtider. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösningar vad gäller teknik och utveckling när du ska modernisera infrastrukturen eller bygga nya anläggningar. Vi erbjuder integrerade styr- och IT-systemslösningar som är noggrant testade i praktiken för att leva upp till branschens krav:
- Effektivt underhåll av dina råvarutillgångar
- Optimerad pannstyrning
- Snabb åtkomst till rätt information när du behöver den
- Effektivt tack vare en och samma styrningsplattform för anläggningens BoP (balance of plant)
- Säker administration av din infrastruktur
- Snabb hjälp när du behöver det mest
Anläggningsövergripande styrsystemslösningar
Integrerade system för flexibilitet och driftsäkerhet
Elproduktion med biomassa ställer dig inför en och annan utmaning. Brist på support inom utveckling, konstruktion och tekniska lösningar gör det svårare att expandera befintliga eller bygga nya anläggningar.
Vi kan hjälpa dig att hantera utmaningarna du möter när du bygger en ny eller modernisera en befintlig anläggning. Vi har ett brett utbud av noggrant testade integrerade lösningar för styr- och IT-system som uppfyller branschens behov.
Framtidens energibehov täcks av självförsörjande byggnader
Koppla samman styrsystem och fastighetsautomation med innovativa bioreaktorer
Den första byggnaden med en fasad av bioreaktorer invigdes 2013 på den internationella stadsbyggnadsutställningen IBA i nordtyska Hamburg. En stor utmaning i projektet var att integrera tekniken för odling av mikroalger i ett modernt system för fastighetsautomation. Vi bidrog med styrenheter och integrerade de olika tekniska lösningarna i ett enda system och hjälpte till att upprätthålla den automatiska driften hela året.
Bioenergianläggning hjälper universitetet att komma närmare målen
Tillämpning av biomassa för att minska växthusgaserna
Med en integrerad plattform och en enda programmeringsmiljö för styrsystemen behöver fastighetsansvariga hålla reda på färre reservdelar. Plattformens slimmade driftstyrning gör att processystemen för biomassan kan styras med den precision som krävs. Styrningen bidrar till att universitetets höga krav på minskade utsläpp kan uppnås.