Gruvindustrin står ständigt inför utmaningar att öka effektiviteten så mycket som möjligt, oavsett volatiliteten i råvarupriserna. Det leder till att man söker efter nya vägar att skapa en säker verksamhet som uppfyller alla bestämmelser och som samtidigt är lönsam. Det är svårt. Du kommer att försöka minska antalet oplanerade driftstopp, öka produktionskapaciteten eller minimera oönskad variation i processerna.
Framtidens gruvdrift kommer troligen att vara starkt beroende av information. En uppkopplad gruva behöver inte vara en framtidsdröm. Den kan bli verklighet idag. Vi kan hjälpa dig att utvärdera produktionsdata och omvandla dem till användbar information. Du kan sedan göra den tillgänglig för rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt.
Automationslösningar för gruvdrift, metall och cement
Optimera produktionskapaciteten för att maximera driften
Med en uppkopplad gruva kan du optimera produktionskapaciteten och maximera driften. En uppkopplad gruva:
- Ger ökad åtkomst till information kopplad till dina processer och tillgångar och möjliggör snabbare och effektivare beslut.
- Gör det lättare för dig att hålla verksamheten igång utan avbrott under längre tid
- Förbättrar återställningsförmågan och avkastningen, och hjälper dig att reagera i god tid för att förhindra potentiella problem
Vi kan hjälpa dig att ansluta information och få erforderlig insyn i din verksamhet. Denna insyn i kombination med vår omfattande branschkunskap och domänexpertis gör att vi kan tillgodose dina behov. Gör dig redo att få ut mesta möjliga värde av din anläggning så att du kan fortsätta att vara konkurrenskraftig inom denna dynamiska bransch.
På vilket sätt har vi hjälpt verksamheter som din?
Vi hjälper kunder världen över och inom alla områden som rör gruvor, metallanläggningar och cementfabriker Vi har hjälpt dem att sänka sina kostnader och samtidigt förbättra verksamheten.
Tjänster för att effektivisera din verksamhet
Vi erbjuder flera olika typer av tekniker, tjänster och lösningar. Samtliga kan hjälpa dig att möta de utmaningar som du ställs inför i gruvindustrin.
Skalbara tekniska lösningar
Vi kan tillhandahålla en produkt eller en integrerad lösning Vi har tekniken som hjälper dig att optimera din verksamhet och få åtkomst till data. Båda alternativen är avsedda att hjälpa dig att fatta bättre och snabbare beslut för att optimera verksamheten.