Lös dina tekniska utmaningar inom fordonsindustrin för att skapa en mer konkurrenskraftig verksamhet, förbereda dig inför programlanseringar och hålla jämna steg med marknaden. Vi kan hjälpa dig att bygga in mer flexibilitet, optimera produktionen, maximera utrustningens tillförlitlighet och låta medarbetarna utvecklas.
Matcha föränderliga krav med flexibel tillverkning
Snabbare lanseringar. Frekventa uppdateringar. Fler fordonsalternativ. Det är bara några av många anledningar till att tillverkningsflexibilitet är ett måste för att tillgodose dagens varierande marknadsbehov.
Om flexibilitet inte är integrerat i verksamheten från start kan det orsaka problem längs vägen. Det kan vara längre ställtider, mer omarbete, fler driftavbrott och högre kostnader.
Vi kan hjälpa till att utveckla en flexibel tillverkningsstrategi som är anpassad för just din verksamhet genom att samla alla delar du behöver: branschkompetens, tjänsterbjudanden och partnerskap. Genom att arbeta med oss kan du skapa en högkvalitativ, flexibel lösning som
- förkortar lanseringstider
- reducerar ställtider
- förbättrar effektiviteten
- möjliggör för informationsbaserade, fortlöpande förbättringar.
Optimera produktionen och få ut mesta möjliga från anläggningarna
Om dina anläggningar inte är förberedda för en varierande efterfrågan kan det sluta med att ni överskrider kapaciteten. Det leder till högre arbetskraftskostnader och missade deadliner. Och om medarbetarna stressar för att hinna ikapp schemat kan det skapa onödiga säkerhetsrisker och riskera kvaliteten.
Det ständiga kravet på att göra mer med mindre kan uppfyllas med smart tillverkning. Optimera processerna och lös tekniska utmaningar med data som redan finns i dina system.
Till exempel kan du analysera maskincykeltider och skapa en översikt för att reducera styrsystemets fördröjningar. Kom ihåg att även små förändringar kan ge stora förbättringar av systemprestandan.
Vi kan även hjälpa dig att implementera kontinuerliga förbättringar för att generera användbara data och optimera produktionen.
Du kanske inte tänker på säkerhet som en förutsättning för bättre produktivitet. Men det kan det vara. Vi kan hjälpa dig att implementera en lockout/tagout-process som uppfyller dina säkerhetskrav och samtidigt effektiviserar maskinens drift.
Konkurrensfördelar med tillförlitlig utrustning
Förväntas du gör mer med mindre? Det är inte lätt om utrustningen bli allt äldre, medarbetarna går i pension eller tillgångarna inte förvaltas på ett effektivt sätt.
Hantera utmaningarna med hjälp från våra industriteam, som kan skapa en komplett tillförlitlighetsplan för tillgångshantering.
Smart MRO
En ansluten, databaserad MRO-strategi kan effektivisera underhåll och förvaring, minska tillförlitlighetsrisker och skapa förebyggande underhållsåtgärder. Fördelarna kommer att synas i slutresultatet – smart MRO kan öka drifttiden med upp till 20 procent och sänka underhållskostnaderna med upp till 10 procent.
Rätt tillvägagångssätt
Vi arbetar för att maximera utrustningens tillförlitlighet så att du kan
- prioritera viktiga verksamheter och skala planen för hela företaget
- arbeta med våra partner för att skapa koncepttester för nya tekniker och strategier
- minska verksamhetens omfattning genom att standardisera, konsolidera, optimera och rationalisera tillgångar.
Förbered personalstyrkan för komplexare processer
Skickliga medarbetare är svåra att hitta. Fler anslutningar och högre komplexitet på anläggningarna innebär att du behöver fler av dem. Vi kan hjälpa dig att skapa en omfattande strategi för att möta kompetensbehoven.
Strategin kan innefatta följande:
Utbildning: Identifiera och åtgärda kompetensluckor och förbättra resultaten med tvärvetenskapliga utbildningsprogram där medarbetarna får en förståelse för hela den tekniska verksamheten – inte bara era lösningar. Du kan även ge medarbetare med hög potential möjlighet att leda utbildningar genom ”train-the-trainer”-program.
Support på distans: Dina medarbetare kan snabbt lösa tekniska problem och förbättra produktiviteten med hjälp från vår telefonsupport, eller enkelt få svar på tekniska frågor via livechatten, användarforumet eller Knowledgebase-artiklar.
Hanteringstjänster för tillgångar: Hantera och maximera anläggningens tillgångar med våra skalbara hanteringslösningar. Med våra tjänster kan du få hjälp att lätta på medarbetarnas arbetsbelastning, undvika driftavbrott och snabbt komma i gång igen med minimal inverkan på produktionen.