Vi kommer att behöva många batterier. 40 miljoner nya EV-batterier per år för att vara exakt.
Det är bara gigafabriker som kan producera de miljardtals watt energi som behövs för att driva världens elektriska fordon. Man beräknar att vi kommer att behöva 100 nya gigafabriker under de kommande tio åren för att hålla jämna steg med efterfrågan. Det medför en unik möjlighet att designa och bygga digitaliserade, smarta tillverkningsanläggningar som levererar stora volymer med en effektivitet som aldrig tidigare skådats.
Vi kan hjälpa dig att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Storleken är inte det enda viktiga. Därför fokuserar vi även på
- en informationsstrategi som är specifikt designad för den aktuella fabriken
- analyser som omvandlar data till insikter, förutser resultat och underlättar beslutsfattande
- en kvalitetsfokuserad och ansluten leveranskedja – från material till produktpresentation
- inbyggd flexibilitet, så att du är redo för framtida innovationer, teknologier och tekniker.
OEM Hirata använde sig av vår teknik för att skapa en maskin för branschens första massproduktionslinje för elfordonsbatterier. Med hjälp av våra produkter kunde Hirata minska ytan som maskinen tar upp med 30 %. Och med stöd från vårt lokala team kan företaget dessutom förkorta starttiderna med 10 %. Läs den unika berättelsen för mer information.