Samarbetet mellan Rockwell Automation och Panduit hjälper dig att utveckla en säker, framtidsorienterad fysisk nätverksinfrastruktur för industriella miljöer. Tillsammans skapar vi integrerade lösningar som hjälper dig att minimera riskerna, förbättra tillförlitligheten och framgångsrikt implementera Ethernet-/IP-lösningar och -arkitekturer genom optimerade lösningar och tjänster med fysisk nätverksinfrastruktur.
Rätt nätverk tack vare samarbete
Rockwell Automation och Panduit arbetar tillsammans för att erbjuda integrerade produkter, tjänster och lösningar med fysisk infrastruktur. Tillsammans kan vi optimera din fysiska nätverksinfrastruktur med effektiva lösningar som kombinerar tillverkningen med IT.
Konvergens mellan lösnings- och tjänstarkitektur
Optimering av tillgångar och ökad säkerhet i produktionen
När du designar en industriell nätverksmiljö måste du överväga effektivitet, säkerhet och flexibilitet för att få ut mesta möjliga av värdet och funktionaliteten. Det är även viktigt att utforma en stabil nätverksarkitektur mellan verksamheten och affärssystemen. Våra gemensamma nätverkslösningar och -tjänster är utformade för att hjälpa dig att reducera riskerna och spara tid vid implementering.
Validerade arkitekturer
Ett holistiskt sätt att bygga en nätverkslösning
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) är en samling testade och validerade arkitekturer som följer programmet Cisco Validated Design (CVD). Cisco och Rockwell Automation har samarbetat med Panduit för att inkludera deras distribution av fysisk infrastruktur i specifika arkitekturer. Panduit har även upprättat ett CPwE-testlabb för att bidra till testningen och valideringen.