Samarbetet mellan Rockwell Automation och Microsoft hjälper dig med utvecklingen för dina team inom drift- (OT) och informationsteknik (IT). Förstå värdet av modern teknikimplementering och hur du kommunicerar med alla företagets intressenter för en produktiv dialog. Nya affärsmodeller, nya sätt att nå framgång med befintlig utrustning och processer samt högre produktivitet är det som står i fokus för vårt samarbete.
Partnerskap för att lösa dina utmaningar
Rockwell Automation och Microsoft utvecklar gemensamt nya teknik- och informationslösningar. Samarbetet gör att du kan göra minska komplexiteten och sänka kostnaderna för att äga tillverkningssystem. Genom att dra full nytta av dina tillgångar kan du skapa en mer konkurrenskraftig och lönsam verksamhet.
Analysverktyg och industriell intelligens
Kontextuell information på alla produktionsnivåer
Skalbara analysfunktioner ser till att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt, t.ex. maskinoperatörer, produktionsledare, driftchefer och maskinkonstruktörer. Samarbetet mellan Microsoft och Rockwell Automation gör det möjligt för informationssystem och -tjänster för att omvandla dina rådata till användbara analyser. Resultatet är högre industriell produktivitet på anläggningen eller i maskinparken.
Fjärrhantering för bättre resultat
Enkla och säkra anslutningar minimerar risker och maximerar produktiviteten
Optimera din verksamhet och förhindra dyra driftavbrott genom att övervaka utrustningen och samla in prestandadata på ett enkelt och säkert sätt. Se hur väl dina tillgångar fungerar och få varningar när prestandan inte uppfyller de angivna kraven. Rockwell Automation använder Azure, Power BI och Stream Analytics från Microsoft för att leverera säker tillgångshantering och fjärrövervakningstjänster globalt.
Skalbara Manufacturing Execution Systems
Anpassade arbetsflöden, samarbeten och spårning för dina behov
Använd dig av skalbara lösningar med Power BI från Microsoft och maskininlärning för att hantera specifika tillverkningsutmaningar som kvalitet, maskinprestanda och spårning. Lösningarna kan verka på alla olika nivåer och kräver bara en enda tillämpning. Allteftersom verksamheten växer ställer de här lösningarna minimala krav på infrastrukturen och kan skalas till integrerade MES-lösningar.