FANUC och Rockwell Automation utvecklar kompletterande lösningar i Rockwell Automation Integrated Architecture® med en fullständig maskin- och progamvarusvit för din drivlinetillämpning. Med hjälp av styrnings- och informationssystemet i Integrated Architecture kan du höja produktiviteten och sänka kostnaderna.
Partnerskap för moderna lösningar
CNC-system (Computer Numerical Control) från FANUC och PAC-system (Programmable Automation Controller) från Rockwell Automation är två styrningsmiljöer i världsklass. Tillsammans skapar de en fullständigt integrerad automationslösning som är baserad på befintliga, standardiserade produkter och möjliggör enkelt och kostnadseffektivt underhåll och styrning.
Kundernas behov av en integrerad lösning
Gör tillverkningen av drivlinor mer produktiv och mindre komplex med kompletta automationslösningar som integrerar FANUC:s CNC-system och robotar med våra styrsystem.
Tillverkarna kan styra och samla in data från en mängd olika enheter i ett och samma Ethernet/IP-nätverk. Dessa data överförs sedan enkelt till företagens IT-system för förbättrat beslutsfattande och kostnadssänkningar. Maskintillverkarna kan i sin tur minska tillverkningstiden och -kostnaderna genom att endast använda ett nätverk och en programmeringsmiljö.
Kostnadseffektiv produktionshantering
Fördelar med samarbetet mellan Rockwell Automation och FANUC:
Förenklad arkitektur
- Effektivisera design och implementering med Ethernet/IP-nätverk
- Spara tid, minimera risken och sänk kostnaderna med anpassade verktyg och utbildning
Integrerad säkerhet
- Förbättrad säkerhet, till exempel maskinskydd och -diagnostik
- Säkerhetssignaturer – identifiera och hantera enkelt säkerhetsuppdateringar
- CIP Safety i samma Ethernet/IP-nätverk
Intelligens
- Förbättrade KPI-data gällande både kvalitet och kvantitet för bättre beslutsfattande och högre prestanda
- Överför enkelt produktions- och maskininformation till företagets IT-system
Förbättrad produktivitet
- Förkortad systemutveckling och driftsättning
- Anpassade AOP- och AOI-lösningar underlättar robot-, CNC- och PAC-integreringen
- Gemensam visualiseringsmiljö
- Förbättrad diagnostik