Rockwell Automation och Endress+Hauser strävar efter att möta dina behov av kompletta automationslösningar. Tillsammans levererar företagens olika kompetenser integrerade, kompletta, testade och underhållna instrument samt styrnings- och informationslösningar som stöds. Dra nytta av avancerad, anläggningsövergripande diagnostik och hantering av processystemets livscykel med hjälp av våra gemensamma lösningar. Vi är verksamma inom många branscher och arbetar med slutanvändare, OEM:er, systemintegratörer och ingenjörsföretag med ett integrerat, flexibelt och skalbart processystem för differentiering med mervärde.
Få tillgång till kritiska processdata
Anslutning av produktionstillgångar och insamling av data är den första etappen av din IoT-resa. Instrumenten samlar in information och integreras med din anläggning och dina affärssystem via styrsystemet. Gemensamma lösningar från våra två företag möjliggör en överblick över produktionens status och insikter för att förbättra tillverkningsprocessen.
Samarbete med branschledande expertis
Integrering från instrument till processtyrningssystem
Endress+Hauser och Rockwell Automation samarbetar för att använda branschledande instrument, programvara och styrsystem. Våra styrkor kompletterar varandra och du kan ta del av vår specialiserade expertis genom våra gemensamma lösningar. I många branscher arbetar vi med slutanvändare, OEM:er, systemintegratörer och ingenjörsföretag för att tillhandahålla ett fullt fungerande, flexibelt och skalbart processystem med beprövad interoperabilitet och differentiering med mervärde.
Verktyg för enhetsintegrering
Spara tid och pengar med förkonfigurerad vägledning
Reducera risken, implementeringstiden och integreringskostnaderna. Endress+Hauser och Rockwell Automation utvecklar gemensamma integreringsverktyg för maximal flexibilitet, snabbare felsökning och förbättrat beslutsfattande. Integrera Endress+Hauser-instrument med ett Rockwell Automation-styrsystem på bara några minuter utan någon specifik utbildning.
Praktisk processutbildning
Process Training Units ger praktisk erfarenhet
Endress+Hauser och Rockwell Automation är medvetna om att vissa färdigheter är svåra att lära sig i ett klassrum. De två företagen samarbetar därför för att främja utbildning i en industriell miljö med globalt tillgängliga Process Training Units® (PTUs). PTUs fungerar som ”minianläggningar” där man kan öva med processer, diagnostik och felsökning som finns på verkliga anläggningar. De här fullt fungerande anläggningarna har Endress+Hauser-instrument som är integrerade med PlantPAx®-automationssystemet från Rockwell Automation. Här kombineras teori med ett praktiskt tillvägagångssätt för att ge verklig erfarenhet i en säkrare arbetsmiljö. PTUs är ett bra alternativ om du letar efter utbildningar för dina medarbetare eller studenter som en del i sina utbildningsprogram.