Återförsäljarnätverket är godkänt av Allen-Bradley® och erbjuder exceptionell kunskap och service inom utveckling, drift och support för din automationsinvestering.
Partner för din automationsinvestering
Rockwell Automation samarbetar med auktoriserade återförsäljare för att kunna erbjuda avancerad automation, hantering av elektrisk utrustning samt lokal support i världsklass.
Det starka partnerskapet med våra auktoriserade återförsäljare börjar med ett delat ansvar att leverera överlägset värde till våra kunder. Du får omfattande administrering av den elektriska utrustningen, utbildning av personalen och betydande kostnadsbesparingar. Med den här tjänsten får du tid över till att fokusera på din kärnkompetens och maximera konkurrenskraften.
Fördelar med nätverket för auktoriserade återförsäljare
Tar sig an utmaningar och hittar lösningar
- Systemkonfigurationer för Integrated Architecture®-system och komponenter som fungerar tillsammans
- Kundutbildningsprogram för att bredda dina kunskaper
- Driftsättningssupport och kostnadseffektiv service som ser till att din tillämpning eller anläggning kommer i gång på nolltid
- Leveranslösningar som gör verksamheten mer effektiv
Tillgång till kunskap och expertis
- Branscherfarenhet och omfattande kunskaper om viktiga vertikala branscher för lokala marknader
- Tekniska konsulter som är fokuserade på tillämpningar inom industri och automation
- Automationsspecialister med expertis inom styrning och dataintegrering för maskiner, linjer, processer och hela anläggningar
- Tekniska och kommersiella resurser för att lösa företagets utmaningar
Tillgång till produkter, tjänster och kompetens
- Lokala lager som är anpassade efter kundernas behov
- Lokal support när du behöver den, oavsett var du befinner dig
- Flexibel orderregistrering för enkel åtkomst till produkterna som du behöver hos en återförsäljare i närheten
- Kompletteringar för enhetliga elektriska lösningar