854 Control Tower 塔灯
我们的 Bulletin 854J (40 mm) 与 854K (60 mm) Control Tower™ 塔灯采用经济实用的外壳,能提供可靠、高性能、高可见性的机器多状态指示。这些塔灯具有 IP66 外壳防护等级,适合室内和室外使用,是广泛应用项目的理想信号解决方案。它们配有各种安装基座,可在任意方向(垂直、横向或上下颠倒)安装,以最好地满足应用需求。
我们的 Bulletin 854J (40 mm) 与 854K (60 mm) Control Tower™ 塔灯采用经济实用的外壳,能提供可靠、高性能、高可见性的机器多状态指示。这些塔灯具有 IP66 外壳防护等级,适合室内和室外使用,是广泛应用项目的理想信号解决方案。它们配有各种安装基座,可在任意方向(垂直、横向或上下颠倒)安装,以最好地满足应用需求。
我们的 Bulletin 856T Control Tower™ 塔灯系统可为用户提供极大的灵活性,能满足最广泛的应用需求,并减少组件数量。该系统使用模块化设计,能将较亮的 LED 照明与多种完善的技术产品相结合。系统中所有信号的电压均为 24 V AC/DC,这意味着只需三个电源模块便能为整个系统供电。
我们的 Bulletin 855W 壁挂式安装信号灯经过精心设计,可传达机器中或小尺寸护盖内关键设备中不同情况的状态。信号灯具有两个到五个指示灯的配置,您可以在同一设备中添加声音。这些设备提供的多功能性可满足您的应用要求,而没有任何安装方向限制。我们提供两种彩色外壳,您可以选择搭配机器或设备的颜色。
对于希望减少组件数量而又不损失可靠性和/或设计功能的 OEM 与面板制造商而言,我们的 Bulletin 855L 面板灯带是理想的选择。这些面板灯条使您无需单独购买荧光灯组件。由于耗电量低,并且现代发光二极管技术产生的热量极低,因此面板灯可以持续处于亮起状态。
我们的 Bulletin 855B 圆形警示灯提供三种直径。为了提供应用的灵活性,所有尺寸都提供稳定卤素、闪烁卤素、选通和旋转卤素版本。可从多种安装选项、电压和颜色中进行选择。
对于需要坚固的小尺寸氙警示灯的信号应用而言,我们的 Bulletin 855B 微型方形警示灯是理想的选择。我们提供六种采用不同电压的透镜颜色,它们可用作单独的信号灯指示器,或与高性能报警器结合使用。
我们的 Bulletin 855 Control Tower™ 塔灯可提供应用的多状态指示。它们具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足最具挑战性的面板和机器应用。我们提供各种声光功能、颜色、电压和安装选项。 塔灯可作为单独的声光模块或预先组装的模块提供,带来更大的灵活性。