Loading

开发机器和设备

缩短产品上市时间并满足对客户的承诺

开发机器和设备

缩短产品上市时间、简化集成并优化机器设计。


缩短产品上市时间

利用可重复使用的设备模型缩短开发时间

兑现对客户的交付承诺至关重要。通过缩减编程和装配时间、充分利用成品部件、采用即时生产 (JIT) 交付方式改善供应链,以及使用可重复使用的结构化设备模型,您便可以实现这一目标。我们可帮助您:

优化机器设计

  • 利用产品选择和配置工具
  • 轻松选择硬件并生成材料单
  • 检索代码以将其用作基础

提供灵活的设备模块

  • 运用可扩展的技术来减少工程时间和风险
  • 利用模块化编程技术开发可重复使用的设备模块

简化集成

  • 使用 Integrated Architecture® 系统平台开发解决方案以实现控制和获取信息
  • 利用单一网络减少布线工作

提高供应链效率

  • 本地销售和支持
  • “常备库存”咨询

借助简化的集成和设计优化方案,您可以开发出便于启动和调试的机器,以便与客户的基础设施实现无缝对接。


节省控制系统的开发时间

Integrated Architecture 加速工具包

易于使用的工具和模板可帮助您完成各种各样的设计任务:从选择部件和绘制图纸,到编写应用程序代码、确定 HMI 显示布局、启动机器、故障处理等。

Integrated Architecture 工具包

小型控制系统加速工具包

减少设计开销,让您集中精力打造市面上最好的机器。小型控制系统加速工具包包含用于整个设备控制应用程序开发的自动化工程设计工具。它使您得以专注于知识产权,创造出与众不同的卓越机器功能。

小型控制系统加速工具包

您是否能够充分满足客户需求?

5 种简化和改进机器制造的方法

您的客户会要求您解决以下五个业务难题:

  • 提供一台可满足全球标准的机器
  • 提供一台适用于每个应用的控制器
  • 无论何种任务,只需一种网络即可
  • 提供一种编程环境
  • 减少布线工作

有关如何更快地制造性能更出色机器的提示,请下载《制造更出色机器的最佳实践指南》。更快。


最大限度提高自动化效率

Studio 5000 自动化工程与设计环境

将工程和设计元素融入到一个标准框架中,并允许您:

  • 使用一个直观的设计和配置软件包
  • 简化复杂控制解决方案的开发
  • 加强对实时信息的访问
  • 在协作设计环境中开发本地化应用项目
Studio 5000 环境

FactoryTalk View

HMI 解决方案中强大可靠的功能可从独立的机器级 HMI 扩展到分布式可视化解决方案。

FactoryTalk® View 按需提供关键可见性,在您组织的各个级别提高用户的生产力。

FactoryTalk View 解决方案

Connected Components Workbench 软件

在一个软件解决方案中对所有产品进行编程,简化独立机器开发。该软件可用于控制器编程和设备配置,并且集成有 HMI 编辑器,可最大限度地减少初始机器开发时间和成本。

了解我们的 Workbench 软件

工业网络

部署安全、强大的工业网络解决方案

EtherNet/IP 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全且实时的信息沟通。这种网络使 IT 和运营专业人员能够更轻松地实现其业务目标。

网络和安全服务

利用我们的自动化和网络基础设施专业知识,以及广泛的供应商关系,我们可以为您找到适合您的实施解决方案。通过我们灵活的网络基础设施实施方案,您能够:

  • 达到特定的时间和预算目标
  • 构建面向未来的网络基础设施
  • 尽可能减少维护活动的时间和成本

工业网络解决方案

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐