Loading

交付机器和设备

交付经过性能优化的更高质量、更可靠的机器

交付机器和设备

通过交付性能优异的设备最大限度地延长客户的正常运行时间,并利用合理的支持级别提高满意度。


最大限度地延长客户的正常运行时间

减少总体调试时间并最大限度地优化运营绩效

交货时间 是您取得成功的一大要素。

压缩总体调试时间(包括测试、安装、故障处理和启动时间)是其中的关键。一旦您的设备安装到位,合理的全球服务和支持级别有助于降低维修成本和提高整个生命周期支持期间的最终客户满意度。

总而言之,一台质量可靠、性能出色的机器一定能为您带来竞争优势。

减少总体安装和调试时间,以

  • 轻松与客户信息系统集成
  • 通过标准 EtherNet/IP 将机器级别的实时报告连接至 IT 基础设施
  • 提供准确的工厂运营视图

提高可靠性和质量,以

  • 远程监控机器系统状态并执行授权的项目更改
  • 通过网络和安全服务实现更高水平的运营绩效

提供全球服务和支持

  • 全天候的多语言支持
  • 让您遍布世界各地的设备都能享受到远程管理服务
  • 通过现场支持选项获得启动、保修、应急服务等

简化工业网络基础设施

通过 EtherNet/IP 减少集成风险

制造商依赖您交付能够轻松集成至基础设施并能提供一系列实时性能和运营数据的设备。

EtherNet/IP 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。它可帮助实现机器、系统和企业之间的安全及时的信息沟通。

工业网络产品

我们拥有品类繁多的工业网络解决方案,包括交换机、路由器、物理介质和连接产品。这些产品可帮助您充分发挥工业网络架构的优势。

了解我们的工业网络产品

网络和安全服务

利用我们的自动化和网络基础设施专业知识,以及广泛的供应商关系,我们可以为您找到适合您的实施解决方案。通过我们灵活的网络基础设施实施方案,您能够:

  • 达到特定的时间和预算目标
  • 构建面向未来的网络基础设施
  • 尽可能减少维护活动的时间和成本

工业网络解决方案


远程响应紧急情况

可扩展且安全的远程访问解决方案

远程访问能够提供额外的收入来源、更强大的客户关系和差异化竞争优势。从全球的任意角落监控设备性能。远程响应紧急情况,节约出差和现场费用。更快地响应设备问题,或帮助避免设备问题。结果是缩短了停机时间并提高了生产效率。


随时随地提供服务和支持

致力于帮助您实现成功

我们在 80 多个国家或地区设立了销售和支持办事处,供应和支持网络范围无比广泛。无论您是想在本地还是在世界任何地方销售机器和设备,我们都能为您提供服务,确保您的业务蒸蒸日上。

主要服务包括:

  • 支持网站:在世界上的任意位置查找有关零件、技术支持或工程派遣作业的信息
  • 现场服务选项:启动支持、保修、应急服务、预防性维护、远程监控、培训、审核和评估服务
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐