Licenze
Utilizzare i token della licenza di runtime per l'esecuzione
Applicazioni FactoryTalk Optix
senza alcuna limitazione sui dispositivi client. Utilizzare una licenza IDE per accedere a funzioni esclusive ed essere in grado di accedere a diverse istanze di FactoryTalk®Optix Studio™
.Licenza di runtime
Una licenza di runtime consente di eseguire
Applicazioni FactoryTalk Optix
su dispositivi HMI fisici o virtualizzati.La licenza di runtime può contenere un numero diverso di token di attivazione. Utilizzare un token per attivare un dispositivo specifico. Non è possibile spostare token attivati su dispositivi diversi.
I dispositivi non attivati funzionano in modalità demo e arresta l'esecuzione
Applicazioni FactoryTalk Optix
dopo due ore.
MANCIA:
Il
Emulator
client eseguito Applicazioni FactoryTalk Optix
nel computer di sviluppo non richiede una licenza di runtime. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione.Licenza IDE
Una licenza IDE consente di sfruttare al massimo le funzionalità e
Versione web di FactoryTalk Optix Studio
le Versione desktop FactoryTalk Optix Studio
funzionalità.Le funzioni esclusive per
FactoryTalk Optix Studio
con una licenza IDE valida includono:- GitHub®Integrazione
- Collaborazione
- FTRA
La licenza IDE è collegata a un account utente specifico
FactoryTalk Optix Studio
. Gli utenti con una licenza IDE valida possono accedere a istanze diverse FactoryTalk Optix Studio
senza dover trasferire la loro licenza.Fornire un feedback