Commutateur

Définir et afficher une valeur booléenne.
BrowseName
Switch
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Vérifié
Checked
État d’interruption. Pour activer un autre objet d’interface lorsque la valeur est Vrai, créez un lien dynamique entre cette propriété et la propriété Activé de l’objet à activer.
Texte affiché si activé
CheckedText
Texte affiché à l’intérieur de l’objet quand Actif = Vrai.
Texte affiché si non activé
UncheckedText
Texte affiché à l’intérieur de l’objet quand Actif = Faux.
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Événements

Valeur modifiée
BrowseName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.