Étiquette modifiable

Afficher un texte modifiable.
BrowseName
EditableLabel
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Texte
Text
Texte à afficher et potentiellement modifié par l’utilisateur.
Alignement horizontal du texte
TextHorizontalAlignment
Indique l’emplacement du texte sur l’axe horizontal.
Alignement vertical du texte
TextVerticalAlignment
Indique l’emplacement du texte sur l’axe vertical.
Retour automatique à la ligne
WordWrap
Active/Désactive le bouclage automatique du mot lorsque le texte est plus large que le conteneur. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque l’abréviation du texte est définie.
Troncage du texte
Elide
Mode de troncage du texte. Insère trois points (...) à la position indiquée lorsque le texte est trop long pour l’espace disponible. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque le retour à la ligne est défini.
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Couleur de bordure
BorderColor
Couleur de bordure du polygone.
Modifiable
Editable
Active/Désactive la modification de la valeur directement dans le graphique.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Événements

Texte modifié
BrowseName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.