Format du nœud parent

Si un lien dynamique est défini entre deux nœuds du même type de données, vous pouvez définir le format du nœud parent.
Les types de données du nœud source utilisé pour définir le format du nœud parent sont les suivants :
Type de données du nœud source
Format du nœud parent
Description
Exemple
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Entier
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
Représentation décimale sans séparateur de milliers
7.989
7989
Hexadécimal (ff)
Représentation hexadécimale
45
2d
Octal
Représentation octale
80
55
Binaire
Représentation binaire
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
Arrondi à la première décimale
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
Arrondi à la deuxième décimale
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
Arrondi à la troisième décimale
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0.0 (1234.0)
Représentation avec exactement une décimale
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0.00 (1234.00)
Représentation avec exactement deux décimales
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0.000 (1234.000)
Représentation avec exactement trois décimales
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
Format de date et d'heure, t
05:30
jj/MM/aa
Format de date et d'heure, j
01/05/19
hh:mm:ss
Format de date et d'heure étendu, T
06:01:58
j MMM aaaa
Date étendue, format D
1 gen 2019
jj/MM/aa, hh:mm
Date et heure étendues, format g
01/07/2016, 12:59
j MMM aaaa, hh:mm:ss
Disposition générale de la date et de l'heure, format F
1 feb 2019, 6:15:28
aaaa-MM-jjThh:mm:ss.0000000Z
Norme ISO 8601, format o ou O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Durée
[j.]hh:mm:ss[.0000000]
Format c
2.09:10:2006:10:20
[j:]h:mm:ss[,0000000]
Format court général, g
4:9:10:20
j:hh:mm:ss,0000000
Format général étendu, G
4:09:20:15,0000000
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.