Grille d'alarmes
Utilisez le widget
Grille d'alarmes
pour afficher et gérer les alarmes lors de l'exécution. Le widget Grille d’alarmes
vous permet d’afficher et de gérer les alarmes lors de l’exécution. Affichez les informations d’alarme et acquittez et confirmez les alarmes.Chaque ligne de la grille indique un changement d'état des alarmes. Acquittez et confirmez une ou toutes les alarmes de la grille. Le widget
Grille d’alarmes
affiche les colonnes d’informations suivantes :
Colonne | Description |
---|---|
Horodatage | Date et heure de la dernière mise à jour de l'événement d'alarme. |
Nom | Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme. |
Variable source | Variable des moniteurs d'événements. |
Message | Message associé à l'événement d'alarme. |
Actif | Indique si l'alarme est : Inactive Active |
Acquitté | Indique si l'alarme est acquittée ou non : Non acquittée Acquittée |
Confirmé | Indique si l'alarme est confirmée ou non : Non confirmée Confirmée |
Gravité | Niveau de gravité de l’alarme compris entre 1 et 1 000. |
Le widget
Grille de journal des alarmes
affiche les événements d'alarme enregistrés par l'enregistreur d'événements configuré tel que le widget Grille d'historique des alarmes
. Utilisez le widget Grille d'historique des alarmes avec filtre
pour filtrer les données enregistrées.Vous pouvez personnaliser les données qui s’affichent dans la
Grille d’alarmes
en ajoutant des propriétés supplémentaires à une alarme pour créer un type d’alarme. Consultez la rubrique Créer une grille d'alarmes.Fournir une réponse