Activer le rendu logiciel accéléré

Si vous exécutez
FactoryTalk Optix Studio
ou l’
Applications FactoryTalk Optix
dans un hyperviseur
VMware®
, vous pouvez activer le rendu logiciel accéléré de graphiques et de vidéos.
IMPORTANT: L’activation du rendu logiciel accéléré peut avoir un impact négatif sur la compatibilité.
  1. Sur le système qui exécute l’hyperviseur, dans les
    paramètres de la machine virtuelle
    VMware
    , dans l’onglet
    Matériel
    , sélectionnez
    Accélérer les graphiques 3D
    .
  2. Sur le système Windows virtualisé, sélectionnez
    Démarrer
    , recherchez et ouvrez
    Afficher les paramètres système avancés
    .
  3. Dans l’onglet
    Avancé
    des
    Propriétés système
    , sélectionnez
    Variables d’environnement
    .
  4. Dans
    Variables d’environnement
    , sous
    Variables système
    , définissez
    QT_OPENGL
    sur
    angle
    .
  5. Dans
    Variables d’environnement
    , sélectionnez
    OK
    .
  6. Dans
    Propriétés système
    , sous
    Performances
    , sélectionnez
    Paramètres
    .
  7. Dans
    Options de performances
    , sélectionnez
    Personnalisé
    et décochez
    Afficher une ombre sous les fenêtres
    .
  8. Dans
    Options de performances
    , sélectionnez
    OK
    .
  9. Dans
    Propriétés système
    , sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.