InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName)
Crea un objeto de proyecto del tipo
<T>
especificado y devuelve un objeto C# correspondiente del mismo tipo.
CONSEJO:
En tiempo de diseño, la API solo funciona si el tipo especificado es un tipo predefinido (contenido en los módulos de FTOptix).
static T MakeObjectType<T>(QualifiedNamebrowseName)
Argumentos
- T
- Clase C#IUAObjectTypeque corresponde a la clase del objeto C# para devolver y al tipo de objeto desde el que se deriva el nuevo objeto.
- browseName(QualifiedName)
- ElBrowseNamedel nuevo objeto.
Retornos
- T
- Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que crea un objeto
NewLabelType
del tipo Label
y devuelve un objeto C# LabelType
:var myObj= InformationModel.MakeObjectType<LabelType>("NewLabelType"); Owner.Add(myObj);
Entregue su opinión