Enumeración de evento de estado de carga de aplicación

Enumeración de evento de estado de carga de aplicación
BrowseName
LoadApplicationStatusEventEnum

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Correcto
Correcto
1
Error interno
Error interno
2
Ruta de archivo no válida
Ruta de archivo no válida
3
Archivo descriptor de proyecto no válido
Archivo descriptor de proyecto no válido
4
Archivo de proyecto no válido
Archivo de proyecto no válido
6
Modo de protección activo
Modo de protección activo
7
Archivo sin cifrar
Archivo sin cifrar
8
Contraseña incorrecta
Contraseña incorrecta
9
Importación ya en curso
Importación ya en curso
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.