Etiqueta S7TCP

BrowseName
S7TCPTag
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Área de memoria
MemoryArea
Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas.
Codificación
Encoding
Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria.
Longitud máxima
MaximumLength
(solo datos de cadena) Número máximo de caracteres en la cadena.
Número de bloque
BlockNumber
Número de bloques de datos en ubicaciones de memoria de BloqueDeDatos.
Número de contador
CounterNumber
Número de temporizador
TimerNumber
Posición
Position
Dirección en la ubicación de la memoria en la que se leerán o escribirán las etiquetas.
bit
Bit
Número de bits en datos de etiqueta.
Inicio del índice de matriz
StartArrayIndex
Modo de actualización de matriz
ArrayUpdateMode
(Heredado de la etiqueta)
Tipo de datos original
OriginalDataType
(Heredado de la etiqueta)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.