Configurar un panel de navegación
Configure un panel de navegación para alternar entre paneles diferentes en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, haga doble clic enMainWindow (type).El tipo de widget aparece en el editor.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .El panel Navegación aparece en la ventana principal y no está colocado.
- EnPropiedades, establezcaAlineación horizontalyAlineación verticalenStretch.El panel de navegación ocupa toda la altura y el ancho de la ventana principal y cubre el logotipo.
- EstablezcaMargen superioren55.El panel de navegación ya no cubre el logotipo.
- ArrastrePage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)yPage4 (type)hastaPanelDeNavegación1.
Panel de navegación con páginas vacías
![](/content/dam/dita/es/factorytalk-optix/1-10/_images/quick_start_nav_panel_design.png/_jcr_content/renditions/original)
Entregue su opinión