00:00:05.080 --> 00:00:08.508
Les robots industriels jouent un rôle fondamental pour développer

00:00:08.508 --> 00:00:10.400
une production polyvalente et très efficace.

00:00:11.040 --> 00:00:14.794
Mais, alors que les entreprises doivent faire face à des demandes plus exigeantes de production, de personnalisation

00:00:14.794 --> 00:00:18.309
et d’innovation de produit, rester dans la course peut s’avérer

00:00:18.309 --> 00:00:21.706
difficile lorsque les robots opèrent dans des systèmes disparates,

00:00:21.706 --> 00:00:25.400
et cela peut entraîner des efforts supplémentaires, du travail en silo et des îlots d’information

00:00:25.400 --> 00:00:28.439
qui sont compliqués à gérer et coûteux à aligner.

00:00:29.400 --> 00:00:32.649
Et s’il y avait une façon de pallier la difficulté et d’élever la

00:00:32.649 --> 00:00:34.360
performance des robots un cran au-dessus ?

00:00:35.320 --> 00:00:38.968
Présentation des robots intégrés. La solution pour débloquer tout

00:00:38.968 --> 00:00:41.280
le potentiel de vos systèmes robotisés.

00:00:42.040 --> 00:00:45.636
Les robots intégrés fonctionnent avec la technologie Rockwell Automation

00:00:45.636 --> 00:00:48.653
pour faire en sorte que vos systèmes soient plus

00:00:48.653 --> 00:00:50.800
intelligents, plus intuitifs et plus flexibles.

00:00:51.840 --> 00:00:55.374
Ils vous permettent de connecter en toute transparence votre robot et les systèmes de

00:00:55.374 --> 00:00:59.025
commande ou de les réunir en un seul système, afin de rationaliser vos flux

00:00:59.025 --> 00:01:02.559
de travail et de donner aux collaborateurs davantage de clarté et de maîtrise.

00:01:03.800 --> 00:01:07.500
Ces systèmes plus simples et mieux connectés peuvent briser les barrières

00:01:07.500 --> 00:01:10.160
et annoncent une nouvelle ère dans la productivité robotique.

00:01:12.360 --> 00:01:15.443
Notre stratégie de robotisation intégrée vous propose deux voies

00:01:15.443 --> 00:01:16.960
à suivre pour tirer le meilleur de vos robots.

00:01:17.720 --> 00:01:21.590
Avec notre solution EtherNet/IP connectée, vous pouvez choisir

00:01:21.590 --> 00:01:25.460
diverses options de programmation, y compris des langages de fournisseur robotique

00:01:25.460 --> 00:01:29.077
ou des profils complémentaires dans Studio 5000 Logix Designer pour

00:01:29.077 --> 00:01:32.439
intégrer sans effort les robots dans votre réseau de commande.

00:01:33.320 --> 00:01:37.261
Ou choisir une solution de commande robotique unifiée basée sur un automate Logix

00:01:37.261 --> 00:01:41.396
et des variateurs Kinetix qui pilotent un ou plusieurs bras

00:01:41.396 --> 00:01:41.720
robotisés.

00:01:42.200 --> 00:01:44.956
Sélectionnez simplement la mécanique robotique chez l’un de nos

00:01:44.956 --> 00:01:48.264
partenaires de commande robotique unifiée et programmez votre système complet

00:01:48.264 --> 00:01:50.360
à l’aide d’une solution Rockwell Automation.

00:01:51.680 --> 00:01:55.088
La technologie des robots intégrés offre l’opportunité de

00:01:55.088 --> 00:01:58.217
développer des systèmes en toute confiance et d’ouvrir

00:01:58.217 --> 00:01:59.000
de nouvelles possibilités de production.

00:01:59.480 --> 00:02:04.123
Choisissez la voie qui vous convient le mieux et découvrez comment

00:02:04.123 --> 00:02:08.267
des systèmes plus simples et plus flexibles donnent aux équipes et aux flux de travail

00:02:08.267 --> 00:02:11.839
des moyens innovants au service de votre usine du futur.

00:02:12.920 --> 00:02:13.920
Êtes-vous prêt à vous lancer ?

00:02:14.360 --> 00:02:18.264
Contactez votre distributeur ou rendez-vous sur rok-dot-auto-slash-robots

00:02:18.264 --> 00:02:19.160
pour en savoir plus.