OEM 解决方案

重工业设备

安全可靠的解决方案

电力和能源作为电力和能源 OEM,您的工作重点是提供适当的设备来帮助制造商在客户需要时可靠地为其提供电力。

作为领先的工业自动化、电力、控制、优化和信息解决方案提供商,我们可以帮助您解决与提供设备有关的技术、工程和设计难题。

罗克韦尔自动化提供了各种集成的和真正的分布式控制和信息解决方案,可帮助您的客户达成以下目的:

  • 最大程度地减少停机时间
  • 遵守行业法规
  • 最大程度地提高其工厂资产的效率

 

所有控制、能源、安全、信息和状态监测解决方案均可无缝集成到 PlantPAx™ 过程自动化系统中,以帮助您的客户:

  • 实现工厂范围的控制
  • 增强功能和灵活性
  • 降低其总体拥有成本 (TCO)

 

了解电力和能源机器制造商的需求,并提供:

  • 全球安全领域的领导者 – 我们是机器和过程安全解决方案的全球领导者。我们公司的专业知识和现成的全面安全解决方案与控制平台无缝集成,可帮助您符合设备所需的安全标准,从而将您的设计推向全球。
  • 优秀的供应链合作伙伴 – 在机器设计中,商品化的现成技术对希望利用可靠的供应链为公司提供支持的投资者很有吸引力。
  • 在极端环境中的可靠性 – 我们提供了坚固且可靠的解决方案,特别适合在高温和腐蚀性环境下运行的机器,可为您节省设计、开发和交付机器的总成本。