工程解决方案

安全解决方案

罗克韦尔自动化提供遍及各个行业的可重复安全解决方案和自定义应用,足以满足您的特定需求。我们的安全团队严格遵循解决方案的生命周期,确保项目实施的完整度。

安全解决方案生命周期

  • 步骤 1:安全评估 - 确定危险并预测相关风险
  • 步骤 2:移植技术选择 - 参考行业可以接受的解决方案对防护选项进行评估
  • 步骤 3:安全系统设计 - 设计系统架构、安全关键电路设计和防护设计
  • 步骤 4:项目执行 - 物资采购、装配、集成测试、调试
  • 步骤 5:验证 - 验证系统是否已按照预设的参数正常运转,适用的标准是否已得到满足
  • 步骤 6:维护 - 更改控制

安全自动化生成器

这款全新的设计和配置工具有助于在设计安全系统时简化开发流程、提高合规性和降低成本。

  • 全套解决方案
  • 预设计解决方案
 核心产品全套解决方案
危害缓解
  • 当前状态分析
  • 推荐的缓解方法
  • 风险/危害评估
  • 通过控制和/或操作技术实施机器/生产线风险降低策略
安全过程与控制
  • 区域控制
  • 能源隔离
  • 整体设备效率
  • 安全访问操作设备
  • 适用于操作员和维护人员的“安全”标准操作步骤
  • 优化整体设备效率和安全实践
  • 系统生命周期和变更控制
防护
  • 光幕
  • 激光传感器
  • 硬防护
  • 安全垫
  • 操作防护点(避免触及危险)
  • 周界接近控制(限制对一般区域的访问)
  • 硬防护设计、制造和安装