马达控制中心

集成马达控制、通信和安全

我们的 Allen-Bradley® CENTERLINE® 低压和中压马达控制中心 (MCC) 提供了最佳的安全、性能和可靠性,可满足您的全球需求。借助整个 CENTERLINE 马达控制中心产品组合,您可以获益于相同的架构、组件、编程语言、网络。您可从单一供应商处获得无与伦比的支持,以满足您的所有马达控制需求。


低压马达控制中心

低压马达控制中心

我们的 CENTERLINE 马达控制中心集坚固耐用的特点和优异的质量于一身,并集成了控制和电源组件。在更多的智能组件和通信、安全选件的支持下,您可以获得量身定制的解决方案,确保满足您的电力、控制和信息需求。

IEC 马达控制中心NEMA 马达控制中心


中压马达控制中心

中压马达控制中心

您的应用依赖于能在恶劣的工业环境下连续运行的中压马达。要提高系统的防护能力和性能,请选择我们的 Allen-Bradley CENTERLINE 马达控制中心。它们可满足电力、控制、信息和安全领域的应用需求。

中压马达控制中心


智能马达控制中心软件

智能马达控制中心软件

CENTERLINE 马达控制中心采用 IntelliCENTER® 技术,并配备了集成 EtherNet/IP 网络、智能马达控制设备和预配置的用户界面软件。这种组合可减少集成和设置时间,通过高级报警功能和诊断信息帮您延长正常运行时间。

IntelliCENTER 软件


电气安全

电气安全

凭借 ArcShield™ 技术解决您的电气安全问题。我们的 CENTERLINE 马达控制中心提供了抗电弧防护罩和中压 PowerFlex 驱动器。这些抗电弧结构有助于保护人员免受电弧放电威胁。

2100 NEMA 低压马达控制中心2500 IEC 低压马达控制中心1500 中压马达控制中心PowerFlex 7000 变频器系统

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/CN_prd_motor-control-centers)

与我们联络

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。