网络技术能力

EtherNet/IP 和 CIP 网络

EtherNet/IP™是全球领先的开放式工业以太网网络,能够处理最广泛的应用,包括离散、安全、运动、过程和驱动控制。EtherNet/IP 为 300 多个供应商(包括思科、Schneider Electric、Omron、Bosch Rexroth 和罗克韦尔自动化)提供具备互操作性的以太网产品,拥有数千条产品线以及数百万个基于 EtherNet/IP 安装的设备。

  • 概览
  • 基础架构
  • 协作
  • 设备集成
  • 拓扑结构

EtherNet/IP 和 CIP 网络定义

EtherNet/IP 旨在简化控制和信息流。

  • EtherNet/IP –“Ether”表示使用标准以太网 IEEE 802.x 技术。
  • EtherNet/IP –“Net”表示使用针对电子邮件、Internet 和其他商业应用程序的 TCP/IP 协议套件。
  • EtherNet/IP –“Ethernet”实现了传统现场总线的实时性和安全性,同时具备全球标准以太网带宽及开放式连接。
  • EtherNet/IP –“IP”表示 ODVA 的通用“工业协议”(CIP™),它位于工业应用层,允许各网络之间的信息路由。利用 CIP,EtherNet/IP 可以维持通常与标准以太网安装和应用有关的标准和公共协议。有关详细信息,请参阅:CIP on Ethernet Technology [PDF]
  • EtherNet/IP – 标准、未修改、面向未来。

EtherNet/IP 可使用随时可用的成品介质和基础设施产品,因为它符合 IEEE 802.3 和 TCP/UDP/IP 标准和约定。这有助于运营和 IT 专业人员在企业和整个工业环境内协作部署和维护安全、可靠和强大的网络基础设施。因此,您可以利用标准以太网和 TCP/IP 技术的不断进步,将 EtherNet/IP 打造成可扩展且面向未来的网络架构。

CIP 是一系列工业网络、EtherNet/IPControlNet™ 和 DeviceNet™ 共享的应用层协议。您不需要任何网关或代理就可以将这些 CIP 网络进行任意的组合,由此避免了为网关或代理进行额外配置和编程带来的复杂性。

CIP 还可以提高灵活性、确保兼容性和降低将设备集成到新系统和旧系统的难度,同时还为制造商提供了融合其通信架构以提高运营效率的能力。

CIP 通过网络扩展 CIP Safety™、CIP Sync™ 和 CIP Motion™ 提供了可实现安全、时间同步和运动控制的工业联网。作为 ODVA 的工业自动化应用的自然扩展,ODVA 发起了新的能源计划来转变工业能源资源的分配模式。