集成架构

控制与信息融合,实现全厂最优化和提高机器制造商机器性能

通过控制与信息系统的融合,集成架构可实现工厂级优化、机器制造商机器性能和可持续生产,以它为基础,您可以:

  • 通过更好的资产利用率和系统性能来提高生产效率
  • 通过轻松访问工厂范围的可执行信息,促进 全球化
  • 通过延长产品生命周期和提高资产利用率,支持可持续发展
  • 通过提高系统灵活性和缓解技术风险培育创新

基于 5 个业界领先的功能和 5 项核心技术,集成架构使最终用户和机器制造商以极具竞争力的方式响应动态需求。

业界领先的功能包括:

  • 多领域控制:该功能采用通用设备与标准,适用于所有自动化应用。
  • 可扩展的尺寸:按产品、架构和核心多领域控制功能提供规格适当的产品
  • EtherNet/IP:面向企业和工业应用项目的单一  友好网络
  • 实时信息:控制系统和业务系统共享的可执行数据
  • 知识集成:旨在最大限度利用和保护知识产权的设备和系统集成

核心技术包括:

  • Logix:具有通用控制引擎和开发环境的可扩展、灵活的可编程自动化控制器
  • Kinetix:世界一流的高性能运动控制
  • Stratix:可满足任何应用项目和网络要求的可扩展网络解决方案
  • View:为每个行业、应用项目和制造环境提供关键实时数据的可视化产品
  • PowerFlex:适用于从低压到中压、从简单到复杂的马达控制

利用集成架构这一可无限优化工厂的创新自动化系统,最大程度发挥生产操作的潜力。

项目应用工具

 

相关产品