控制系统

相关产品

可编程控制器

我们的控制解决方案设立了标准 — 从 20 世纪 70 年代发明的原始的可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多领域和支持信息技术的可编程自动化控制器 (PAC)。

网络和通信

我们提供网络解决方案以及各种通讯接口、物理介质和连接产品,可帮助您充分利用您的控制系统。

输入/输出 (I/O) 模块

可以选择与您的 Allen-Bradley 控制器集成的基于机架的 I/O、在您的应用项目四周分布的 I/O 或就地安装的 I/O。我们的 I/O 有各种尺寸和点密度可供选择,提供了满足您的具体要求所需的灵活性。

运动控制

我们的运动控制产品包括各类伺服驱动器、伺服电机和执行器。我们的伺服驱动器产品组合涵盖了从紧凑型单轴驱动器到可无缝安装到集成架构系统中的高性能多轴伺服驱动器的多种规格。

计算机和操作员接口

可视化产品提供了用于了解重要的生产和过程信息以及企业数据的窗口。了解这些产品如何在各种类型的行业、应用项目和制造环境中加速开发和改善操作。

状态监测

了解状态监测产品如何通过检测潜在的设备故障,帮助您使工厂基层保持高效运行。我们提供实时保护模块、传感器、便携式仪器和自动巡检软件。

能量监视

我们的能量监视产品可让您充分了解您的用电量是多少、您的主要负载是什么、您何时用电最多、需要支付多少费用以及您的用电质量。

概述

罗克韦尔自动化可提供从经济实用型部件到高度集成化系统的一整套机器控制解决方案。这些易于实现的解决方案均可帮助您缩短产品上市时间,并降低设计、开发和交付及投运的总体拥有成本。

Integrated Architecture  

集成架构

我们的集成架构系统为有力而高效地推动全厂最优化奠定了基础,有助于企业在应对经济变化和消费需求变化方面夺得先机。

了解集成架构在提高生产率、促进全球化、支持可持续性发展和推动创新方面所能起到的作用。

了解更多
 
Midrange Architecture System  

中型架构系统

无论您的机器要求涉及安全、运动还是操作员界面 – 罗克韦尔自动化都可以按照您的具体需求提供控制架构。通过对同一个可扩展平台实施标准化,您不仅可以通过适当程度的控制来实现在机器性能方面的显著优势,同时还可利用同一个开发环境实现更快的产品上市速度。

了解更多
 
PlantPAx Process Automation System  

Micro 机器控制单元

Micro 机器控制单元包含一个简洁却强大的控制核心、一整套关联组件和一系列一流的专用应用开发工具,可为您提供“恰到好处”的控制,帮助您在最短的时间内满足机器控制和最终用户的要求。

了解更多