Micro 机器控制单元

小型控制系统

更简单、更快速和经济实用的机器制造

 

这是一个充满竞争的世界。您希望能够以极具竞争力的价格将机器尽快投放市场,同时又不希望产品质量与性能受到丝毫影响。这是一个很难掌握的平衡。

不过这是可以做到的。Micro机器经过专门设计,通过一系列基于应用项目的控制解决方案能帮助您满足当今的需求。

Micro机器提供了设计工具包、编程软件以及所有适宜的产品。这种捆绑方法有助于您更快地设计和开发机器。

Micro 控制单元加速器工具包

Micro 控制单元加速器工具包

Micro 控制单元加速器工具包有助于将您的设计时间最多缩短 50%。

Connected Components Workbench 编程软件

Connected Components Workbench 编程软件

利用 Connected Components Workbench™ 软件,您可以在一个软件中对所有产品进行编程,从而简化独立机器开发。