行业

基础设施

提高产量与优化绩效

基础设施行业

全球竞争。更高的成本。日益严格的环境标准。为了应对挑战,您需要提高产量和效率,同时最大限度地降低材料成本,并在紧张的交付期内实现高可靠性。

经济实用的改装可优化性能。独特的第三方产品应用可满足特定要求。开放式网络可改进功能。无论您需要什么,我们敬业的行业团队都能通过应用和过程专业知识制定控制解决方案,帮助您降低维护、材料和劳动力成本,提升您的运营灵活性。

真正的 Integrated Architecture通过简化数据访问方式来增加产量和正常运行时间,以便您能在正确的位置实时获得正确的信息,从而做出正确的业务决策。远程诊断和预测性维护能够最大限度地提高您的资产利用率。我们的全球支持网络以及本地交付方式意味着我们可以随时随地为您提供帮助。

机场基础设施

罗克韦尔自动化能够帮助机场设施应对日益加剧的竞争所带来的挑战,因为我们已经为世界上一些最大、最复杂的机场自动化系统提供了解决方案。罗克韦尔自动化拥有丰富的知识、经验和产品,可帮助您制定理想的解决方案,并提供以下功能:

  • 包含第三方产品的独特应用,可满足您的特定要求
  • 通过开放式网络提供更多选择,带给您更高的灵活性和更出色的功能
  • 无论您身处何地,均能提供本地支持,确保最大限度地增加正常运行时间
  • 选择我们的流程图和架构图,了解罗克韦尔自动化如何汇聚各种行业领先品牌来满足您的特定应用要求。

港口基础设施

罗克韦尔自动化能够帮助港口设施应对日益加剧的竞争所带来的挑战,因为我们已经针对多种港口起重机应用(包括水平变幅、集装箱和散装货)提供了完整的电气系统。罗克韦尔自动化拥有丰富的知识、经验和产品,可帮助您制定理想的解决方案,并提供以下功能:

  • 包括对现有系统的经济实用的改装,可优化性能和寿命
  • 具备与接口设备的无缝互连功能,可简化和降低安装成本
  • 无论您身处何地,均能提供本地支持,确保最大限度地增加系统正常运行时间