概述
- 使用固態電源極數,提供經過驗證的可靠技術
- 只需要兩項調整,即可提供簡單的壓縮:
- 初始扭矩設定 (10…80%)
- 緩衝持續時間 (0.5…5 sec)
- 最適合用於新增到現有的直接在線啟動器
- 提供省電功能
- 減少機械系統上的磨損
- 提供理想的應用,例如
- 基本物料搬運處理
- 風扇
- 幫浦
- 單相減壓啟動應用
上一代的啟動扭矩控制器已經停產,無法銷售。這款現有的型號 154 啟動扭矩控制器,是先前產品的絕佳替代品。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
型號 154 STC 啟動扭矩控制器產品簡介 | 154-PP001 |
認證
- RoHS
- 中國 RoHS
- cULus 認證
- CE 標記