展望未來,天源義記將持續以數位技術承接長年累積的製造經驗,持續深化數據驅動的製程優化,擁抱 AI 時代帶來的無限可能。TYC相信完整紮實的數據基礎將是企業持續進化的關鍵,致力於提前布局,讓未來 AI 技術能夠充分發揮,為企業長遠發展持續注入新動能。
天源義記擁有逾 70 年歷史,為台灣工業鏈條製造領導品牌,專注於製造及開發工業動力與輸送鏈條,用於運輸、建築、農業等領域,產品銷往全球 30 餘國。天源義記為進一步提升產品品質與生產彈性,積極推動數位轉型與智慧製造。作為台灣首家導入 Plex 雲端製造執行系統(MES)的機械製造業者,為整體產業從傳統營運邁向雲端數位製造樹立標竿。
- 既有製造執行系統分散,且多針對客戶需求開發,擴展性因而受限
- 生產與品質資訊可視性有限
- 廠區高度依賴紙本及人工作業
- 初次檢驗合格率自 70% 提升至 85%,降低重工與品質異常風險
- 準時交貨率自80%提升至 90% 以上,強化訂單交付的可靠度
- 改善物料流動與庫存管理,每季設定在製品庫存降低目標並持續追蹤,實際成果控制於目標 ±5% 內
- 持續優化標準工時並設定縮短各製程目標5%-20%,逐步提升人力運用效率
天源義記為客戶提供高客製化整合性服務,過往製造管理系統多專為客戶特定需求而開發,長期的擴充性與數位化發展因而受限;此外,在多品項、低產量的製造模式下,分散的系統架構也進一步增加生產排程、品質控管與製程追蹤的複雜度,促使天源義記重新思考既有的製造管理模式。
天源義記以 Plex 雲端製造執行系統作為核心,建立具高擴充性、標準化的統一雲端數位製造平台:
- 建立集中化數位生產管理平台,整合原本分散且各自獨立的系統與作業流程,優化端到端的生產可視性與可追溯性,強化交付管理與生產效率,同時提升整體營運對合規要求的因應能力。
- 導入 Plex 品質管理系統(QMS)、設備維護與模具管理等模組化應用,以數位力重塑整體營運模式,優化內部營運效率。
- 運用 Plex 雲端架構的擴充彈性,建立下一階段的數位分身(Digital Twin)、物聯網(IoT)設備與自動化應用基礎,完善支援未來廠區拓展與全球營運需求。
天源義記在八個月內完成 Plex 雲端製造執行系統上線,提升製程透明度與即時數據應用能力,並在品質管理、生產交付與營運效率等面向取得具體且可衡量的成果,同時藉由數位化轉型驅動廠區節能減碳,實踐綠色營運承諾,為企業永續發展奠定堅實基礎,進一步提升整體營運效率。
「透過洛克威爾自動化 Plex 雲端製造執行系統,我們將長年累積的製造經驗與數位技術深度融合,不僅是更新既有系統,更是建立一套可持續擴充的數位架構,讓數據成為驅動營運優化的核心,持續提升產品品質與交付效率。」
蔣惠咸 - 天源義記總經理
已發佈 2026年9月11日
為您推薦