Aktuella ämnen

Ny standard för maskinsäkerhet
Ny standard för maskinsäkerhet

(EN) ISO 13849-1 och IEC 62061 slås samman till ISO/IEC 17305

Förändringar i <br>(EN) ISO 14119?
Förändringar i
(EN) ISO 14119?

Hör hur ändringarna i standarden för säkerhet påverkar dig

Safety Automation Builder
Safety Automation Builder

Kostnadsfritt programverktyg som förenklar konstruktionen för säkerh

Maskinsäkerhet – viktiga punkter
Maskinsäkerhet – viktiga punkter

Två av våra säkerhetskonsulter
går igenom vad du
behöver veta

Lagstiftningen för säkerhet
Lagstiftningen för säkerhet

Lyssna på Dereks seminarium för att få veta mer

Vad är Safety Automation Builder?
Vad är Safety Automation Builder?

Upptäck hur den kan hjälpa dig

Lösningar för maskinsäkerhet och processäkerhet

Uppnå säkerhet och produktivitet genom att tillämpa lösningar för funktionell säkerhet och riskbedömning


Vi på Rockwell Automation tror att säkerhet för människor, maskiner och processer är det centrala för goda resultat i verksamheten. Med moderna metoder för säkerhet och automation, kan tillverkare och leverantörer uppnå en högre övergripande utrustningseffektivitet (Overall Equipment Effectiveness eller OEE), reducera stilleståndstider och minska antalet incidenter avsevärt.

Med många års erfarenhet inom automation och säkerhet, applikationskunskap och med de senaste rönen i tillämpningen av riktlinjer från säkerhetsstandarder såsom ISO 12100, (EN) ISO 13849-1, IEC 62061 och IEC 61508, kan Rockwell Automation hjälpa dig med valet, integrationen och utbildningen. Vi ger även stöd för maskinsäkerhet, processäkerhet och elektriska säkerhetslösningar.

Integrerad säkerhet med automation kan ge produktivitetshöjande fördelar i många av stegen i tillverkningsprocessen. Från utrustningens konstruktion och test, installation och driftsättning till drift och underhåll samt modifiering eller nedmontering. Alla steg kan optimeras genom korrekt tillämpade säkerhetslösningar. För att hjälpa dig att konstruera och beräkna ditt systems Performance Level, erbjuder vi ett kostnadsfritt verktyg som heter Safety Automation Builder. Detta verktyg hjälper till med konstruktion och tillämpning av säkerhetslösningar och kan hjälpa dig med dina krav på riskbedömning och riskreducering.

Som världsledande aktör inom industriell automation och säkerhet, och som teknologisk innovatör, är vi i den idealiska positionen för att bistå dig i utvecklingen av mer effektiva, produktiva och säkra tillverkningslösningar.