Få Industri 4.0 att göra jobbet

The Connected Enterprise

Accelererar industriell prestanda

Stilleståndstid kostar industrin 37 miljoner arbetstimmar per år Du är en måltavla – 50 000 gånger om dagen Att införa en säkerhetsstrategi minskar riskerna för skador och ökar produktiviteten Om tre år kommer du inte att känna igen det industriella landskapet

Information är styrka. Att låta våra kunder utnyttja just den styrkan för att förbättra sin verksamhet har varit en prioritet för oss i årtionden.

Med den accelererande utvecklingen av Tingens Internet inom industrin och framsteg inom möjliggörande tekniker – dataanalyser, fjärrövervakning och mobilitet – kan The Connected Enterprise öppna nya världar av möjligheter genom större anslutningsmöjligheter och informationsdelning.

En Connected Enterprise vägleds av vår industriella kompetens som kompletteras med initiativ från staten och industrin t. ex. Industri 4.0, Smart Factories, L'industrie de futur och The Smart Manufacturing Leadership Coalition. En Connected Enterprise leder till bättre beslutsfattande, snabbare exponering av ineffektivitet och bidrar till nya samarbeten.

The Connected Enterprise utnyttjar möjligheterna från tekniska framsteg som dataanalyser från Big Data, fjärrövervakning och mobilitet. Och en Connected Enterprise kan använda dem för hjälpa tillverkare att: öka produktiviteten, skydda din miljö, säkerställa att din verksamhet är säker och öka tillverkningsintelligensen.

Hur kan du förbättra produktivitet och driftsprestanda?

Öka produktiviteten med 5 %

Öka produktiviteten, förbättra beslutsfattandet och optimera driftsprestandan med The Connected Enterprise.

Hur kan du skydda dig från cyberattacker?

Bli fri från rädsla, osäkerhet och tvivel

Förbättra säkerheten för din infrastruktur inom informationsteknologi (IT) och produktionsteknologi (OT). Med 50 000 attacker varje dag måste du identifiera svagheterna och vidta åtgärder för att skydda systemen från hot.

Är din verksamhet säker?

Minska nedtiden med 12 % och förbättra säkerheten

Minimera risker utan att kompromissa med produktiviteten. The Connected Enterprise kan ge nya insikter om oväntad säkerhetsrelaterad nedtid och bidra till att minska ineffektiviteten.

Hur kan du få mer information för bättre beslutsfattande?

Skaffa den konkurrensfördel du behöver

Med The Connected Enterprise kan du förbättra beslutsfattandet genom att få bättre bearbetning av Big Data och öka synligheten av användbara data.

VIDEO: Följ vår resa mot The Connected EnterpriseSe hur vi implementerade The Connected Enterprise


The Connected Enterprise hjälpte oss att optimera anläggningar och leverantörsnätverk för ökad synlighet och bättre beslutsfattande.

Vi förstår de utmaningar som globala tillverkare står inför och vi brinner för att utveckla innovativa automationslösningar. Vi fokuserar på att identifiera och fånga in viktiga företagsdata och vi är engagerade i att förbättra beslutsfattande och ge överlägset affärsvärde via vårt Connected Enterprise.

Vi har integrerat informationen mellan vår informationsteknologi (IT) och produktionsteknologi (OT) från fabriksgolvet till hela verksamheten. Det har optimerat prestandan i vår egen anläggning och i vårt leverantörsnätverk, samt vår flexibilitet. Nu hjälper vi våra kunder att göra samma sak. Titta på vår video för att ta reda på hur.