Системы противоаварийной защиты

Защита людей, окружающей среды и важных систем управления

Защита персонала, процессов и окружающей среды остается значительной частью любой стратегии автоматизации. Мы предлагаем специальный ассортимент продуктов, которые способны удовлетворить ваши требования в области безопасности технологических процессов. Наша архитектура обеспечивает отказоустойчивость компонентов системы и возможности масштабирования, включая надежное, устойчивое к сбоям тройное модульное резервирование (TMR). Мы также предлагаем специализированные возможности поддержки проектирования, внедрения и развертывания комплексных решений технологической безопасности с привлечением сертифицированных инженеров по функциональной безопасности.


Масштабируемые устойчивые к сбоям системы управления

Масштабируемые устойчивые к сбоям системы управления

Системы обеспечения безопасности технологических процессов часто требуют наличия нескольких уровней SIL, от SIL 1 до SIL 3, в одной системе управления. Для выполнения этих требований нужна недорогая масштабируемая система. Наша система управления AADvance® обеспечивает непревзойденную производительность и прибыльность, а также действительно распределенную архитектуру обеспечения технологической безопасности.

Система управления AADvance


Система управления Trusted

Система управления Trusted

Trusted® — это контроллер с тройным модульным резервированием (TMR), обеспечивающий максимальную безопасность и работоспособность при любых обстоятельствах. Trusted обладает устойчивой к сбоям архитектурой, которая практически устраняет ложные срабатывания системы и обеспечивает высокую работоспособность в рамках неотъемлемых функциональных возможностей безопасности.

Система управления Trusted


Комплексные решения для безопасности

Комплексные решения для безопасности

Наше комплексное решение для безопасности OptiSIS™ предназначено для настройки функций безопасности, а не на решение отдельных задач и соблюдение требований техники безопасности. Для систем, содержащих до 100 точек ввода/вывода, OptiSIS обеспечивает снижение рисков, сокращение сроков поставки и снижение затрат на установку.

Решение для безопасности OptiSIS


Решение для безопасности на базе стандартного контроллер

Решение для безопасности на базе стандартного контроллер

Решение ControlLogix® SIL 2 обеспечивает очень высокий уровень работоспособности для тех базовых систем управления технологическими процессами уровня SIL 2 и/или систем технологической безопасности, которые не допускают отключения системы.

Решение ControlLogix SIL 2

Сертификация продукции

Доступ ко всем сертификатам на продукцию Rockwell Automation.

Контакты

Компания Rockwell Automation и наши Партнеры предлагают исключительные знания, чтобы помочь в проектировании, внедрении и поддержке ваших решений для автоматизации производства.