ПО для проектирования и эксплуатации

Повышение производительности и эффективности с помощью технологий

Мы можем помочь сделать вашу работу проще и эффективнее. Наши программные решения облегчают и оптимизируют вашу работу вне зависимости от того, разрабатываете ли вы свои системы управления и эксплуатации или составляете отчеты на основании огромного объема производственных данных. Полноценная интеграция нашего ПО и высококлассных систем автоматизации и управления обеспечивает качественную реализацию всех процессов — от внедрения до аналитики.


Техническое проектирование для производственных процессо

Техническое проектирование для производственных процессо

Программное обеспечение для проектирования помогает максимально увеличить производительность и ускорить разработку. Это ПО помогает найти способы сокращения расходов за счет использования единых модульных решений, которые повышают эффективность производства.

Программное обеспечение для проектирования


Визуализация операций с помощью современного интерфейса

Визуализация операций с помощью современного интерфейса

Современное решение для интерфейса оператора — это не просто качественная графика. Интерфейс оператора позволяет выйти за рамки производственного объекта, чтобы обеспечить необходимый визуальный контроль важнейших процессов и повысить производительность пользователей на каждом уровне вашей организации.

Интерфейс оператора/SCADA


Интеллектуальное принятие решений

Интеллектуальное принятие решений

Данные существуют везде, на всем вашем производстве. Информатизация производства обеспечивает дополнительные преимущества благодаря данным, которые постоянно создаются на вашем предприятии. С помощью подходящих инструментов вы сможете консолидировать данные из многих источников и связать их с контекстом. Вы можете превращать их в отчеты, информационные панели и аналитику, что помогает принимать обоснованные решения для повышения производительности и эффективности.

Производственный интеллект


Эффективность производства с мобильными возможностями

Эффективность производства с мобильными возможностями

Поднимите производительность на 33 секунды в час для каждого сотрудника без усилий. Если достичь этого на производстве с 2000 сотрудников, средняя производительность значительно вырастет. Мы можем изменить представление о том, что устройство (телефон, планшет или настольный компьютер) является только клиентом. Вы можете превратить устройство в интеллектуальный узел и дать ему новые функции для повышения производительности.

FactoryTalk® TeamONE™


Повышение энергетической эффективности в промышленности

Повышение энергетической эффективности в промышленности

Стратегическое управление энергоснабжением дает возможность контролировать расход электроэнергии, сокращать ее потребление без ущерба для производства и повышать прибыльность. Объединение производственных и энергетических данные для интеллектуального контроля расхода энергии позволяет получать информацию о расходе энергии в режиме реального времени. Также можно определить целевые области для оптимизации и повышения эффективности и прибыльности деятельности.

Интеллектуальные системы для контроля расхода энергии


Increase Productivity with Thin Client Architecture

Increase Productivity with Thin Client Architecture

ThinManager® lowers operational costs by simplifying the management of servers, thin client terminals, application delivery, and user role management. In addition, Relevance® extends this simplified management and security to mobile clients by resolving the location of every device before authorizing content delivery.

ThinManager Platform

Контакты

Компания Rockwell Automation и наши Партнеры предлагают исключительные знания, чтобы помочь в проектировании, внедрении и поддержке ваших решений для автоматизации производства.