Новинки

На этой странице информация о новых продуктах и решениях

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, заполните форму, чтобы обсудить наши продукты и решения.

Подписаться на Automation Today

Узнайте последние новости в области автоматизации и о решениях компании Rockwell Automation

Используйте Ctrl+F, чтобы найти продукт по названию или дате начала его продаж

SOFTWARE: FactoryTalk ProductionCentre


FactoryTalk ProductionCentre


Новые решения помогают удешевить и ускорить окупаемость MES-системы

MES-системы позволяет воспользоваться преимуществами интеллектуального производства, однако для многих компаний традиционная MES-система может оказаться слишком дорогой. Узнайте больше о новой масштабируемой MES-системе, устраняющей препятствия с вашего пути и делающей интеллектуальное производство доступным для всех.

Дата начала продаж: Oктября 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА: IO-Link обеспечивает интеллектуальную диагностику в сложных условиях


IO-Link обеспечивает интеллектуальную диагностику в сложных условиях


ArmorBlock IO-Link для сложных условий

ArmorBlock IO-Link предоставляет производителям и операторам доступ к детальной диагностике датчиков в неблагоприятных производственных условиях. Устройство сертифицировано по классу IP67 для использования на станках и построено на основе существующего устройства Allen-Bradley POINT I/O IO-Link путем добавления регистрации времени событий и процессов. Эти функции упростят устранение неисправностей, улучшат профилактическое техническое обслуживание и оптимизируют производительность системы.

Дата начала продаж: Oктября 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Решение для управления периодическими процессами SequenceManager повышает функциональность и масштабируемость управления процессами


Управление периодическими процессами SequenceManager


Управление периодическими процессами SequenceManager

Передовые системы управления периодическими процессами на современном производстве должны быть гибкими и масштабируемыми, обеспечивать реальное распределенное управление и обладать высокой динамичностью. Всеми этими качествами обладает новое решение SequenceManager от Rockwell Automation, позволяющее надежно и гибко задавать последовательность действий в контроллере при управлении периодическими процессами в модульном, автономном и индивидуальном оборудовании.

Дата начала продаж: Cентябрь 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ: Обновление FactoryTalk AssetCentre позволяет автоматизировать информацию об активах


Обновление FactoryTalk AssetCentre позволяет автоматизировать информацию об активах


FactoryTalk AssetCentre v7.0 автоматизирует информацию об активах

Производители промышленного оборудования имеют единый инструмент управления средствами автоматизации: ПО FactoryTalk AssetCentre v7.0. ПО собирает и отслеживает информацию об устройствах и программах на рабочих станциях всего предприятия, позволяя активно управлять жизненным циклом каждого оборудования и предотвращать внеплановые простои.

Дата начала продаж: Август 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР: Контроллер CompactLogix 5380


Контроллер CompactLogix 5380


CompactLogix 5380 для высокоскоростных применений

Благодаря высокой точности, мощности и возможностям связи контроллер, Allen-Bradley CompactLogix 5380 отлично подходит для эффективных и умных машин. Он на 20% мощнее и может одновременно управлять 20 осями перемещения.

Дата начала продаж: Июль 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ДАТЧИКИ И РЕЛЕ: Твердотельные датчики давления 836P


Твердотельные датчики давления 836P


Наши твердотельные датчики давления серии 836P предназначены для измерения давления жидкостей и газов в диапазоне от -14,5 до 10 000 фунтов на кв. дюйм

Датчики поставляются в исполняниях с дисплеем и без дисплея, с различными комбинациями дискретных и аналоговых выходов и широким выбором способов подсоединения для большей гибкости.

Дата начала продаж: Май 2016

Посмотреть все спецификации

Защита двигателя: выключатель защиты электродвигателя 140m


выключатель защиты электродвигателя 140m


Выключатель защиты электродвигателя 140M для многоступенчатых приводных установок

Выключатели защиты электродвигателя Bulletin 140M-D8V пригодны для установки на выходе частотно-управляемых приводов в многоступенчатых установках. Они обеспечивают селективную защиту многоступенчатых установок в соответствии с требованиями NEC § 430, ч. III.

Дата начала продаж: Апрель 2016

Посмотреть все спецификации

Программное обеспечение: обновление Connected Components Workbench™


Connected Components Workbench Software Update


Новое обновление программного обеспечения для устранения необходимости переустановки пакета Connected Components Workbench™ из-за смены языка интерфейса. Поддерживаемые языки: немецкий, французский, итальянский, португальский и испанский

Программное обеспечение Connected Components Workbench™ призвано облегчить автономную работу с механизмами, позволяя программировать все устройства при помощи единого программного решения.

Дата начала продаж: Апрель 2016

Посмотреть все спецификации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: управление качеством


управление качеством


Новое приложение управления качеством, сочетающее системы управления качеством уровня цеха и уровня предприятия

"Новое комплексное приложение управления качеством от Rockwell Automation позволяет производителям упростить задачу и повысить эффективность моделирования и поддержания контроля качества в технологических процессах. Благодаря тесной интеграции с системами автоматизации и управления качеством на уровне предприятия данное целевое приложение управления качеством осуществляет оперативный сбор и обмен данных, обеспечивая выявление проблем несоответствия качества до того, как продукт покинет цех. "

Дата начала продаж: Апрель 2016

Посмотреть все спецификации

Решение и услуги: решение OPTISIS™ — оптимизированная комплексная система противоаварийной защиты


OptiSIS™ Solution – Optimized And Packaged Process Safety Instrumented System


Новое решение OptiSIS™ упрощает внедрение и сокращает время подготовки систем противоаварийной защиты

Решение OptiSIS™ — это готовая инструментальная система для операторов, позволяющая упростить установку и сократить время производства на малых и средних технологических установках. Это решение превосходно подходит для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей, заменяя устаревающие системы технологической безопасности, не соответствующие новым нормативам по безопасности или не подлежащие ремонту. Также оно пригодно для применения в системах обеспечения безопасности, для которых критичны затраты и время производства.

Дата начала продаж: Апрель 2016

Посмотреть все спецификации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: технологические процессы


технологические процессы


Новая версия системы PlantPAx DCS с улучшенным пользовательским интерфейсом, позволяющая сократить срок вывода продукта на рынок

Последняя версия современной системы распределенного управления PlantPAx облегчает производителям нескольких отраслей задачу модернизации производств и сокращения срока вывода продуктов на рынок. Новые возможности системы включают более производительную среду разработки, что помогает повысить эффективность средств автоматизации, облегчают процесс внедрения технологий для улучшения операций. Система обладает расширенными возможностями управления для достижения производственных целей.

Дата начала продаж: Март 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: контроллеры безопасности Compact GuardLogix


Compact GuardLogix Safety Controllers


Комплексная защита на базе платформы управления среднего сегмента

Контроллер Allen-Bradley 1768 Compact GuardLogix сочетает стандартные функции управления и платформу управления Logix — единую среду программирования, средства связи и управления, — представляющую полный спектр функций безопасности контроллеров GuardLogix в более компактном исполнении. Непревзойденная масштабируемость и универсальность для широкого ряда применений.

Дата начала продаж: февраль 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз
Посмотрите видео, чтобы узнать подробности

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА: 5069 Compact I/O


5069 Compact I/O Modules


Система в/в Compact I/O™ продолжает расширение возможностей с платформой 5069 Compact I/O

Новая система распределенного в/в Allen-Bradley 5069 Distributed Compact I/O с двумя 1-Гигабитными портами Ethernet работает до 10 раз быстрее чем предыдущии версии, с большей производительностью. Система поддерживает до 31 модуля без расширения.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации
Посмотрите видео, чтобы узнать подробности

БЛОКИ ИНДИКАЦИИ: Сирены 855-XM в металлическом корпусе


Сирены 855-XM в металлическом корпусе


Новые сирены 855-XM в металлическом корпусе "Каталог 855XM" для опасных зон

Блоки индикации для опасных зон предназначены для оповещения о работе оборудования и критических системных сообщений в производственной зоне. Предлагаются в широком спектре исполнений различного цвета, размера, для разных величин напряжения и разных способов монтажа. Эти устройства также предлагают предварительно собранные, для экономии времени. Они поставляются с отдельными световыми и звуковыми модулями, чтобы удовлетворить ваши требования для системы автоматизации.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ: FactoryTalk VangagePoint вер. 7.0


FactoryTalk VangagePoint v7.0


Обновление FactoryTalk VantagePoint ускоряет разработку производственных интеллектуальных систем и предоставляет доступ к ключевым параметрам производства

Для производителей, быстрое использование "больших данных" стало проще. Добавление функции импорта и конфигурирования версии для мобильных устройств в программном обеспечении FactoryTalk VantagePoint (EMI) вер. 7.0 от Rockwell Automation позволяет сконфигурировать за один шаг решиение для анализа производственных данных.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ: FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk ViewPoint


Программное обеспечение FactoryTalk View Point становиться мобильным для улучшенного принятия решений в реальном времени

В дороге, у себя дома или в офисе, FactoryTalk® ViewPoint обеспечивает безопасный интерфейс к приложению FactoryTalk View для графики, трендов и аварийных сообщений через веб-браузер. FactoryTalk ViewPoint расширяет доступ к приложению FactoryTalk View Site Edition (SE) и операторским панелям PanelView Plus 7 с мобильных абонентских устройств для улучшения возможностей принятия решений в режиме реального времени.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ: Технологический процесс


PlantPAx MPC


PlantPAx MPC добавляет в систему управления прогнозирование по модели для повышения эффективности непрерывных процессов

Компания Rockwell Automation выпускает программное обеспечение PlantPAx с функцией прогнозирования по модели (MPC), которое впервые позволяет встраивать полноценную технологию MPC в контроллеры Logix для максимального повышения производительности оборудования. При использовании в непрерывных процессах на различных предприятиях, от производства потребительских товаров до тяжелой промышленности, модуль PlantPAx MPC позволяет оптимизировать процесс управления в рамках отдельной машины или целой производственной линии для максимального увеличения эффективности и производительности, а также уменьшения отклонений от стандартов качества и потребления электроэнергии.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: новый контроллер ControlLogix 5580


новый контроллер ControlLogix 5580


Новый контроллер ControlLogix 5580 способствует увеличению производительности системы, снижению уровня сложности системы и поддерживает расширенные функции безопасности

Компания Rockwell Automation расширило линейку контроллеров Allen-Bradley ControlLogix с целью увеличения производительности систем и поддержки использования интеллектуальных устройств в различных производственных отраслях. Новый контроллер ControlLogix 5580 обладает на 45 % более широким практическим потенциалом и включает встроенный порт Ethernet на 1 Гб для поддержки высокотехнологичных процессов ввода/вывода и обмена данными при наличии до 256 осей перемещения.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз
Посмотрите видео, чтобы узнать подробности

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Studio 5000


Studio 5000


Rockwell Automation усовершенствует программное обеспечение Studio 5000 для более эффективной разработки систем

Компания Rockwell Automation дополнило среду разработки Rockwell Software Studio 5000 тремя новыми приложениями, призванными помочь специалистам ускорить разработку систем автоматизации аналогично Connected Enterprise. Эти приложения, а также программное обеспечение Studio 5000 Logix Designer, выпущенное в 2012 году, вместе обеспечивают большую функциональность в рамках одной среды и помогают улучшить производительность при проектировании систем автоматизации.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации
Прочитать последний пресс-релиз

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Studio 5000 Application Code Manager


Studio 5000 Application Code Manager


Application Code Manager — средство для эффективной разработки проектов с библиотеками повторно используемого кода

Программное обеспечение позволяет с помощью повторно используемого контента создавать модульные объекты с настраиваемыми параметрами конфигурации, вводя соответствующую информацию об использовании объекта в проекте. Application Code Manager обеспечивает не только код для модульного объекта, но также соответствующую визуализацию, генерирует элементы архивирования и сигнализации.

Дата начала продаж: январь 2016

Посмотреть все спецификации