Автоматические системы водоочистки и водоподготовки

Автоматизация для промышленных систем очистки воды и водоснабжения

Снижение расходов на проектирование, обслуживание и ремонт

Надежные гибкие системы управления для увеличения производительности

Профессионалы в области водоподготовки во всем мире сталкиваются с серьезными сложностями:

  • ужесточение стандартов качества воды и увеличение расходов на рабочую силу, эксплуатацию и техническое обслуживание;
  • усиление требований безопасности и государственных норм;
  • необходимость расширять производственные мощности и повышать надежность оборудования;
  • устаревающие системы управления и электроснабжения, которые нуждаются в модернизации.

Мы активно инвестируем в разработки новой продукции и технологий для лучших в своем классе решений по управлению технологическими процессами, призванных помочь в увеличении производительности и сокращении расходов. От полевых устройств и устройств управления двигателями до диспетчеризации и систем бизнес-интеграции, наши решения для водоочистки и водоподготовки обеспечивают следующее:

  • максимальное увеличение производительности;
  • снижение стоимости внедрения;
  • снижение эксплуатационных расходов;
  • соответствие нормативным требованиям;
  • возможность для будущего расширения.

Решения для водоподготовки

Интегрированное управление для лучшего управления коммунальными п

На мировом уровне наша команда профессионалов в области водного хозяйства концентрируется на подготовке решений, способных помочь в разрешении самых сложных задач в отрасли. Сегодня вам приходится:

  • решать проблемы водоснабжения и рационального водопользования;
  • ограничивать отклонения в технологических процессах и выполнять все более строгие требования законодательства;
  • повышать эффективность работы и расхода энергии;
  • внедрять новые технологии в устаревающую инфраструктуру;
  • предоставлять безопасный удаленный доступ к информации как собственному персоналу, так и внешним заинтересованным лицам и заказчикам, которым он необходим.

Чтобы решить эти задачи, вам нужна комплексная система управления. Она должна объединять в себе управление технологическими процессами, двигателями и информацией.

Узнайте, как мы помогаем вашим коллегам.

Совместно с партнерами мы десятилетиями помогаем заказчикам в сфере водоподготовки. Наши решения помогают выполнять законодательные требования и снижать расходы.

Комплексная система помогает улучшить работу

«Наша прежняя система изжила себя, и мы должны были провести модернизацию, чтобы выполнять действующие требования законодательства в Новой Зеландии. При этом мы раскрыли потенциал для роста эксплуатационной эффективности станции за счет комплексной системы, направленной на повышение производительности и сокращение простоев».

Гари Питкэйтли, начальник отдела автоматизации, Городской совет г. Гамильтона

Connected Enterprise Su Tesislerini Geliştiriyor

Endüstriyel su artıma tesisinizden verilere erişim, hakkında çok konuşulan bir konudur. Bilgi teknolojisiyle operasyon teknolojisinin birbirine yakınlaşması da sektördeki herkesin dilinde. Operasyonlarınızı geliştirmek için verileri ve yeni teknolojileri nasıl bir araya getireceğinize ilişkin bir vizyonunuz var mı? Connected Enterprise bizim vizyonumuzdur. Uzun süredir temel değerlerimizi proses kontrolü, motor kontrolü, güvenlik ve bilgi teknolojilerine yönelik tek bir platformun etrafında oluşturuyoruz. Bu platform, standart bir güvenli Ethernet omurgasına sahiptir. Entegre kontrol ve güvenli haberleşmenin kombinasyonuyla, Connected Enterprise vizyonunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu, benimseyebileceğiniz ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebileceğiniz bir çerçevedir. Bu sizin bağlı işletmeniz olur ve su ve kamu hizmeti operasyonlarınızın:

  • Daha verimli
  • Daha çevik
  • Daha sürdürülebilir olmasını sağlar

Как мы можем Вам помочь?

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.