Производство шин и резины

Автоматизация производства и системы управления для сборки и вулканизации шин

Надежное сцепление с производительностью

Надежные решения для каждого этапа шинного производства

На своем пути вы сталкиваетесь с множеством трудностей: глобализация, консолидация, изменение мировых стандартов, ужесточение нормативных требований и желание потребителей получать лучшую продукцию по более низкой цене.

Поэтому вам нужно добиваться максимальной производительности на каждом этапе производства. В то же время необходимо обеспечить соответствие производимых шин требованиям заказчиков и общим стандартам качества.

Чтобы наладить эффективное производство отличных шин, требуются решения для всего цикла — от разработки и проектирования до изготовления шин.

Наши системы управления и автоматизации производства шин помогут вам на всех этапах, от обработки и приготовления резиновой смеси, подготовки компонентов, сборки и вулканизации шин до финишной обработки и проверки. Мы также оказываем поддержку в области безопасности, перемещения материалов и управления электроснабжением на всем предприятии.

Наш комплексный подход обеспечивает упрощение интеграции и стандартизации предприятия, а также всего цикла производства шин. Наши решения помогают заказчикам выполнять требования безопасности и законодательства без ущерба для эффективности, повышая производительность и качество.

Достаточно ли рациональна паровая система вашего шинного завода?

Способы увеличения производительности

СБОРКА ШИН

Продуктивные и безопасные машины

Машины для сборки шин широко используются при изготовлении невулканизированных шин. Производителям требуются продуктивные, безопасные, гибкие и простые в использовании машины. Следовательно, машиностроителям нужно сосредоточиться на создании модульного, стандартного и экономичного оборудования.

Используйте нашу производительную систему Интегрированной архитектуры® с встроенными возможностями безопасности на своих машинах для сборки шин, чтобы:

  • синхронизировать участки станка, такие как намотка и спуск;
  • добиться нужного натяжения и выравнивания краев;
  • оптимизировать точность резки, независимо от скорости станка;
  • обеспечить простую переналадку, например, для изменения размера шин.

Подробнее о нашей системе Интегрированной архитектуры

Подробнее о наших решениях для безопасности

Вулканизация шин

Скорость, надежность и повторяемость

Вулканизация шин — очень важный процесс, связанный со значительными капиталовложениями. Масштаб производства не имеет значения — вы в любом случае зависите от скорости, надежности и повторяемости характеристик вулканизационных прессов.

С помощью нашей системы Интегрированной архитектуры вы можете улучшить использование оборудования и повысить производительность процессов вулканизации шин.

Начните использовать промышленный Интернет вещей

Единое предприятие

Интеллектуальное производство — это путь к цифровой трансформации. Интеллектуальные устройства с широкими возможностями связи открывают новые возможности для визуального контроля процессов. Данные и аналитика позволяют лучше и быстрее принимать решения. Эффективная интеграция стимулирует сотрудничество.

С Единым предприятием возможно все. Эта концепция объединяет производственные и корпоративные сети, а также безопасно объединяет людей, производственные процессы и технологии.

Как мы можем Вам помочь?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.