Сериализация

Комплексный подход к отслеживанию и контролю продукции

Наша компания предлагает решение для сериализации, способное решать задачи во всех областях, от автоматизации до системы управления производством, планирования ресурсов предприятия и облака. Заказчики могут добиться гибкости и сокращения затрат, при этом обеспечивая соответствие будущим нормативным требованиям, препятствуя производству контрафактной продукции и предотвращая отзыв продукции.

Сериализация сокращает риски

Рост прозрачности системы снабжения позволяет увеличивать прибыль

Согласно подсчетам, мировые фармацевтические компании ежегодно теряют 75 млрд долларов из-за контрафактных изделий, серых рынков и украденной продукции. В будущем производителям фармацевтических изделий придется отслеживать и контролировать продукцию по всей цепочке поставок. В нашем решении по сериализации выпускаемой продукции применяется комплексный подход к отслеживанию и контролю продукции.

Комплексное решение для сериализации

Масштабируемое и готовое к изменениям решение обеспечивает соответствие нормативным требованиям при минимальных затратах

Производителям фармацевтической продукции требуются модульные масштабируемые решения для сериализации на основе интегрированной системы управления и информатизации, которые можно встроить в существующие производственные линии. Они требуют беспрепятственного взаимодействия машин, устройств и бизнес-систем. С нашими решениями для сериализации вы сможете обеспечить соблюдение существующих нормативных требований, а также подготовиться к их изменениям в будущем.

От соответствия требованиям к коммерческой выгоде

Решение для фармацевтических компаний и производителей машин и оборудования

Наше решение гарантирует безупречную совместимость вашего оборудования и систем управления производством (MES и ERP). С его помощью вы интегрируете системы 4 и 5 уровней, обеспечите абсолютную прозрачность всех процессов и сможете принимать более эффективные решения — все это благодаря контекстуализации данных.

Это решение позволит нашим клиентам соответствовать новым требованиям по отслеживанию продукции на всех этапах изготовления и упаковки, а кроме того, обеспечит оптимизацию бизнес-процессов.

Как мы можем Вам помочь?

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.